Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Fusíveis Classe J da série Bussmann

Os produtos de fusíveis Classe J UL da Bussmann ampliam a nossa família de produtos Low-Peak com os nossos fusíveis de elemento duplo, com atraso de tempo LPJ_SP e LPJ_SPI, bem como a nossa linha Limitron que oferece fusíveis JKS de ação rápida. Os fusíveis LPJ fornecem uma capacidade de interrupção nominal de 300.000 ampères líder do setor a 600Vac RMS Sym e 100kA Vcc, ao mesmo tempo em que fornecem um mínimo de 10 segundos de desempenho de corrente nominal de corrente de passagem de 500%, o que é ideal para o dimensionamento de cargas de partida altas. Os produtos LPJ estão disponíveis com indicação de fusível de substituição permanente opcional. Estes produtos da Classe J UL nos tamanhos de 1 a 600 ampères fornecem desempenho excepcional a 600 Vca e 300 Vcc (consulte as fichas de especificações para obter detalhes específicos) em um tamanho compacto, resultando em menor área ocupada

Principais recursos

  • Elementos separados de sobrecarga e curto-circuito fornecem atraso de tempo para dimensionamento de cargas de alta interrupção ligadas à limitação de corrente da Classe J
  • A proporção de coordenação seletiva de 2:1 (dentro da família de fusíveis Low-Peak) evita que desligamentos elétricos se estendam além do circuito com falha
  • Os valores nominais de combinação da série com disjuntores de circuito de derivação permitem uma ampla linha de cobertura, independente do fabricante do disjuntor

Benefícios dos fusíveis da Classe J

Fusíveis de atraso de tempo, limitadores de corrente e de elemento duplo da Classe J estão disponíveis com indicação opcional de fusível aberto em valores nominais selecionados.

Programa de atualização Low-Peak

Fuseologia

Uma introdução para entender os fusíveis e como eles são aplicados para fornecer proteção contra sobrecorrente.
Como comprar da Eaton
Suporte técnico
Suporte técnico gratuíto.
Entre às 8hs e 17hs (horário de Brasília).
Ligue para (15) 3481 9250.