Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Fusíveis Classe L da série Bussmann

A ampla linha de fusíveis UL Classe L da Bussmann inclui a família de fusíveis Low-Peak KRP-C-SP, que oferece desempenho insuperável de dois elementos, limitação de corrente, atraso de tempo e capacidades de interrupção nominal de RMS de 300 kA Sym. Para complementar a família Low-Peak há os nossos produtos Limitron, que oferecem desempenho de ação rápida e de atraso de tempo econômico em nossos produtos KTU, KLU e KRP-CL

Principais recursos

  • A capacidade de interrupção nominal de 200 kA fornece altas taxas para praticamente todos os locais de circuito. Soluções econômicas para circuitos com altos índices de falha. O atraso de tempo de quatro segundos a um valor nominal de cinco vezes permite um dimensionamento mais próximo em grandes cargas de motor combinado à limitação de corrente da Classe L.
  • A proporção de coordenação seletiva de 2:1 (dentro da família de fusíveis Low-Peak) evita que desligamentos elétricos se estendam além do circuito com falha.
  • A capacidade de interrupção nominal de 300nbspkA RMS simétrica fornece taxas adequadas sem obsolescência para todos os sistemas elétricos, grandes ou pequenos.
  • A construção de qualidade com materiais de alto nível fornece baixa perda de potência e temperaturas de operação com interrupção de arco de qualidade superior durante a limitação de corrente.

Benefícios dos fusíveis da Classe L

A construção de qualidade com materiais de alto nível fornece baixa perda de potência e temperaturas de operação com interrupção de arco de qualidade superior durante a limitação de corrente.

Programa de atualização Low-Peak

Fuseologia

Uma introdução para entender os fusíveis e como eles são aplicados para fornecer proteção contra sobrecorrente.
Como comprar da Eaton
Suporte técnico
Suporte técnico gratuíto.
Entre às 8hs e 17hs (horário de Brasília).
Ligue para (15) 3481 9250.