Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Fusíveis Classe RK1 da série Bussmann

A oferta de fusíveis Classe RK1 UL da Bussmann inclui os fusíveis de retardo de tempo, limitadores de corrente e de elemento duplo Low Peak mais reconhecidos do setor (LPN-RK e LPS-RK), que também estão disponíveis com indicação opcional em classificações selecionadas (consulte a folha de dados do produto). Para complementar a oferta de produtos Low-Peak há a família de fusíveis de ação rápida da Bussmann's Limitron (KTN-R, KTS-R, KWN-R e KWS-R).

Principais recursos

  • A limitação de corrente para circuitos não indutivos fornece resposta do limitador de corrente da Classe RK1 para condições máximas de curto-circuito e fuga à terra.
  • Soluções econômicas para circuitos com altos índices de falha.
  • Fornece uma limitação de corrente 10 vezes melhor para ajudar a evitar danos ao equipamento causados por eventos de curto-circuito.
  • Capacidade de interrupção nominal de 200 kA em conformidade com a Seção 110.9 do NEC® para os sistemas de grande capacidade da atualidade.
  • O fusível de ação rápida ajuda a evitar danos ao equipamento causados por eventos de curto-circuito. Incorpora o recurso de rejeição da Classe R.
  • Pode ser inserido em porta-fusíveis do tipo “não rejeição” para substituir física e eletricamente os fusíveis de ação rápida da Classe H, K1, K5, RK5 e outros do mesmo tipo.
  • Ideal para aplicações industriais ou comerciais críticas que têm requisitos de limitação de corrente específicos.

Benefícios dos fusíveis da Classe RK1

Fusíveis de ação rápida, limitadores de corrente e com atraso de tempo que oferecem proporção de seletividade de 2:1 e simultaneamente permitem a consolidação de inventário de fusíveis classe RK1, RK5, H e K5 UL.

Programa de atualização Low-Peak

Fuseologia

Uma introdução para entender os fusíveis e como eles são aplicados para fornecer proteção contra sobrecorrente.
Como comprar da Eaton
Suporte técnico
Suporte técnico gratuíto.
Entre às 8hs e 17hs (horário de Brasília).
Ligue para (15) 3481 9250.