Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Fusíveis Classe T da série Bussmann

Fusíveis de ação rápida de limitação de corrente Classe T da Bussmann. Fornece uma limitação de corrente 10x melhor para ajudar a evitar danos ao equipamento causados por eventos de curto-circuito. A capacidade de interrupção nominal de 200 kA está em conformidade com a seção 110.9 da NEC® para os sistemas de grande capacidade atuais. Fusíveis pequenos, com economia de espaço, fornecem um alto grau de limitação de corrente em curtos-circuitos para excelente proteção de componentes.

Principais recursos

  • As classificações de combinação da série com disjuntores de circuito de derivação permitem uma ampla linha de cobertura, independente do fabricante do disjuntor.
  • A limitação de corrente para circuitos não indutivos fornece resposta do limitador de corrente da Classe T para condições máximas de curto-circuito e fuga à terra.
  • A capacidade de interrupção nominal de 200 kA fornece altos valores nominais para todos os locais de circuito. O tamanho pequeno permite que o espaço disponível seja usado de modo mais eficiente.

Benefícios dos fusíveis da Classe T

Os fusíveis pequenos economizam espaço e fornecem uma limitação de corrente 10 vezes melhor para ajudar a evitar danos ao equipamento causados por eventos de curto-circuito.

Fuseologia da série Bussmann

Uma introdução para entender os fusíveis e como eles são aplicados para fornecer proteção contra sobrecorrente.

    Como comprar da Eaton
    Entre em contato conosco

    Find a Bussmann series product distributor near you.

    Suporte técnico
    Suporte técnico gratuíto.
    Entre às 8hs e 17hs (horário de Brasília).
    Ligue para (15) 3481 9250.