Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Conectores de fileira dupla da série Bussmann

Os blocos de terminal de montagem em painel série Bussmann da Eaton estão disponíveis blocos de terminal de fileira dupla e multipolos. Os bornes de fileira dupla são compostos por até 36 polos e estão disponíveis em uma variedade de classificações de tensão e ampacidade. Os blocos de terminal de montagem em painel multipolo fornecem uma solução de conexão de circuito compacta e de alta densidade sem a necessidade de um trilho de montagem. Estes produtos são projetados para serem acomodados juntos para formar uma sequência de conexões de circuito.

Principais recursos

Panel mount terminal blocks are available in double row terminal blocks and multi-pole terminal blocks
Double row terminal blocks are made up to 36-poles
Multi-pole panel mount terminal blocks are available in 3 and 4-poles and available in a variety of voltage and ampacity ratings
Double row terminal blocks are available in a variety of voltage and ampacity ratings

Referência cruzada de concorrentes simplificada

Como comprar da Eaton
Suporte técnico
Suporte técnico gratuíto.
Entre às 8hs e 17hs (horário de Brasília).
Ligue para (15) 3481 9250.