Fazemos funcionar o que é importante*
Fusíveis e porta-fusíveis
Fusíveis com valor nominal para ANSI/IEEE E de média tensão da série Bussmann
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Fusíveis com valor nominal para ANSI/IEEE E de média tensão da série Bussmann

Nossos fusíveis de média tensão de uso geral e de faixa completa com classificação E e limitação de corrente são projetados para proteção de circuitos de alimentadores, conjunto de manobra e transformadores. Os tipos de construção incluem ponteira, parafuso e trava de grampo, com fusíveis de aplicação especial disponíveis para uso com partidas de motor AMPGARD®. Os fusíveis de ponteira estão disponíveis em uma variedade de tamanhos para atender às especificações padrão do setor. Além disso, clipes de fusíveis estão disponíveis, bem como montagens em versões seccionadoras e não seccionadoras com opções de material de isolamento para atingir várias classificações BIL de tensão. Todos os nossos fusíveis de média tensão com classificação E incluem indicação de fusível aberto com microswitch disponível para indicação remota para resolução de problemas de velocidade e classificações internas/externas estão disponíveis em fusíveis selecionados.

Principais recursos

  • Fusíveis de montagem especial para partida do motor AMPGARD
  • Indicação de fusível aberto com microswitch disponível para indicação remota para resolução de problemas com maior eficiência.
  • Valores nominais para locais internos/externos estão disponíveis em fusíveis selecionados
  • Pode ser inspecionado 100% por raios X para ajudar a garantir a integridade do fusível
  • Dimensionado fisicamente para fácil instalação em hardware existente para fornecer interrupção positiva mesmo em baixas correntes de fuga
  • Funcionamento a frio para menor perda de potência
  • O percutor fornece indicação visual da operação do fusível ou um meio para ativar um sistema de monitoramento remoto

Seletor de fusíveis de média tensão da série Bussmann

Como comprar da Eaton
Entre em contato conosco

Find a Bussmann series product distributor near you.

Suporte técnico
Suporte técnico gratuíto.
Entre às 8hs e 17hs (horário de Brasília).
Ligue para (15) 3481 9250.