Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Fusíveis fotovoltaicos da série Bussmann

Os fusíveis solares fotovoltaicos gPV da série Bussmann da Eaton são projetados especificamente para proteger o sistema DC até 1500 Vdc. Eles são adequados para a proteção DC de painéis solares, caixas combinadoras, unidades de recombiner e armazenamento por baterias

Principais recursos

  • Atende aos padrões fotovoltaicos UL e IEC para aceitação mundial
  • Os terminais de crimpagem eliminam a necessidade de um porta-fusível ou bloco de fusível
  • Projetado para a proteção e isolamento de sistemas fotovoltaicos
  • Desempenho de baixa perda de potência para proporcionar eficiência energética
  • Oferece proteção de ação rápida em condições de baixa corrente de fuga que ocorrem em sistemas PV
  • Projetado especificamente para fornecer proteção de ação rápida em condições de baixa corrente de fuga associadas a sistemas PV
  • Várias de opções de montagem para proporcionar flexibilidade

Referência cruzada de concorrentes simplificada

Fuseologia da série Bussmann

Uma introdução para entender os fusíveis e como eles são aplicados para fornecer proteção contra sobrecorrente.

    Ferramenta do seletor de fusíveis da série Bussmann

    Como comprar da Eaton
    Suporte técnico
    Suporte técnico gratuíto.
    Entre às 8hs e 17hs (horário de Brasília).
    Ligue para (15) 3481 9250.