Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Blocos de distribuição de energia da série Bussmann

A Bussmann tem a mais ampla oferta de limitadores de cabo, limitadores de solda, limitadores de circuito e acessórios listados pela UL.  Com produtos classificados para aplicações CA ou CC para atender aos requisitos específicos da sua aplicação.

Principais recursos

  • A combinação de bloco de distribuição de energia e bloco de fusíveis reduz as conexões de fios e os componentes totais do painel, usando até 57% menos espaço no painel e reduzindo o tempo de instalação e o trabalho em até 33%, em média, quando comparado com as soluções tradicionais de bloco de distribuição de energia/bloco de fusíveis
  • Tampa transparente opcional aumenta a segurança com proteção IP20 segura para os dedos, capacidade de bloqueio/identificação e indicação de circuito aberto
  • Disponível em configurações de 1, 2 e 3 polos para atender aos requisitos de estocagem
  • Para reduzir o inventário, o tempo de montagem e a mão de obra, os blocos modulares de polo único se encaixam para montagem sem ferramentas de vários polos no ponto de uso
  • A versatilidade de montagem em trilho DIN e em painel permite que um produto seja usado para várias aplicações sem qua haja custos adicionais de inventário
  • Uma resistência com valor nominal de 200.000 amperes ajuda a alcançar uma corrente nominal de curto-circuito (SCCR) de montagem mais alta para conformidade com as seções 110.10, 409.110(4), 409.22, 440.4(B), 670.3(A)(4) e 670.5 do NEC®

Referência cruzada de concorrentes simplificada

Como comprar da Eaton
Suporte técnico
Suporte técnico gratuíto.
Entre às 8hs e 17hs (horário de Brasília).
Ligue para (15) 3481 9250.