Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Fusíveis suplementares tipo “midget” da série Bussmann

A Bussmann oferece a mais ampla seleção de fusíveis do tipo “midget” suplementares em projetos com atraso de tempo e ação rápida, com tensões de até 600 Vac e 600 Vdc.

Principais recursos

  • Fusíveis tipo “midget” suplementares compactos e de baixa tensão
  • Certificado pela UL
  • Certificação CSA

Referência cruzada de concorrentes simplificada

Fuseologia da série Bussmann

Uma introdução para entender os fusíveis e como eles são aplicados para fornecer proteção contra sobrecorrente.

    Como comprar da Eaton
    Suporte técnico
    Suporte técnico gratuíto.
    Entre às 8hs e 17hs (horário de Brasília).
    Ligue para (15) 3481 9250.