Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Luminárias protegidas contra explosão de LED e HID CEAG AB05

Luminária tipo wallpack à prova de chamas e resistente a impactos para iluminar caminhos externos, passagens e corredores em áreas perigosas.  A luminária tipo wallpack protegida contra explosão CEAG AB05 da Divisão Crouse-Hinds da Eaton fornece iluminação segura e confiável nas áreas perigosas das Zonas 1, 2, 21 e 22.  Disponível com um módulo de LEDs de 22 W ou uma lâmpada HID de 70 W, a luminária tipo wallpack AB05 é fabricada com um invólucro durável de ferro fundido revestida em pó.  Uma tampa de vidro resistente a arranhões para proteção integral e classificação IP66 fornece proteção adicional contra impacto, vibração e elementos.  

Essas luminárias são projetadas para iluminação interna e externa direcionada onde existem condições de corrosão, umidade, poeira, calor e frio.  Instalações comuns incluem instalações de produção de petróleo e gás, instalações químicas e aplicações industriais pesadas.

Certificações e conformidades

Normas IEC/EN

  • Certificado de Exame do Tipo EC: 
    •  AB05 LED: BVS 09 ATEX E 014
    •  AB05 HID: BVS 07 ATEX E 151
  •  Certificado de conformidade IECEx: 
    •  AB05 LED: IECEx BVS 09.0032X
    • AB05 HID: IECEx BVS 10.0071
  • Acesso de marcação para 2014/34/UE: 
    • AB05 LED: Ex II 2 G Ex d IIB T6 (Tu ≤ +40 °C)/T5 Gb; EX II 2 D Ex tb IIIC T80 °C (Tu ≤ +40 °C)/T100 °C Db IP66
    • AB05 HID: Ex II 3 G nR II T4/T3 Gc; Ex II 3 D Ex tc IIIC T100 °C/ T125 °C/ T140 °C Dc IP66
  • Acesso de marcação para IECEx: 
    • AB05 LED: Ex d IIB T6 (Tu ≤ +40 °C)/T5 Gb; Ex tb IIIC T80 °C (Tu ≤ +40 °C)/T100 °C Db
    •  AB05 HID: Ex nR IIC T4/T3 Gc; Ex tc IIIC T100 °C/T125 °C/T140 °C Dc IP66
  • Grau de proteção de acordo com EN 60529: IP66
  • Temperatura ambiente permitida: -55 °C até +55 °C

 

Características do projeto

  • A luminária compacta e leve fornece uma solução robusta para ambientes adversos e extremamente agressivos
  • Distribuição de luz otimizada para alturas de suspensão baixas e médias - ideal para passarelas iluminadas, corredores, escadas e salas de armazenamento e para uso em todas as áreas com espaço limitado.
  • Alto grau de proteção IP66
  • O domo de vidro de proteção é extremamente resistente a impactos e ao calor.
  • A proteção integral aumenta a resistência a impactos e choques
  • Certificação para temperaturas ambientes de -20 °C a +50 °C

Materiais padrão

  • Compartimento – Liga leve com revestimento em pó
  • Tampa de proteção - Vidro borossilicato
  • Parafusos externos – aço inoxidável
Como comprar da Eaton
Entre em contato conosco
Necessita de informações adicionais?
Entre contato com a nossa central de atendimento via telefone +55 15 3481-9130 / 0800 00 32866
Solicitar uma cotação
Solicite sua cotação através do e-mail vendaschbrasil@eaton.com ou via telefone +55 15 3481-9130 / 0800 00 32866
Suporte técnico
Necessita de suporte? Entre contato com a nossa central de atendimento via telefone +55 15 3481-9130 / 0800 00 32866
Solicitação de garantia
Envie sua solicitação de garantia para vendaschbrasil@eaton.com