Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

ZEB Relés de proteção de motor

 

A proteção do motor é uma das tarefas centrais do equipamento elétrico de qualquer máquina. Os relés ZEB de proteção de motor eletronicamente configuráveis da série Moeller da Eaton oferecem a solução certa para qualquer aplicação. Os relés são aprovados pela UL/CSA e CCC e certificados pela ATEX como dispositivos de proteção para motores Ex-e, o que os torna adequados para uso global.

Economia de espaço:
Montagem diretamente no contator DILM
Disponibilidade aprimorada:
Liberação automática/manual para reinício rápido do processo
Uso global:
Aprovação UL/CSA e CCC

Principais recursos

  • Solução para proteção aprimorada do motor
  • Os componentes eletrônicos autoalimentados evitam a necessidade de conexão de uma tensão de alimentação externa
  • Classes de acionamento ajustáveis para proteção ideal em condições de partida variáveis
  • Sensibilidade ajustável de fase única para cargas simétricas e assimétricas
  • Detecção integrada de corrente de fuga de aterramento
  • Aprovações da UL/CSA e CCC
  • Certificação da ATEX

ZEB Relés eletrônicos de proteção de motor​

A linha ZEB oferece soluções para proteção sofisticada de motores. Os dispositivos cobrem a faixa de corrente de até 175 A e podem ser montados diretamente em um contator DILM ou separadamente em qualquer lugar dentro do painel de controle.

A série Moeller da Eaton é um legado de 100 anos

Com mais de 100 anos de experiência em partida, controle e proteção de motores, a série Moeller da Eaton oferece um portfólio de produtos comprovado que ajudará você a usar energia de modo mais confiável, eficiente, segura e sustentável.
Como comprar da Eaton
Suporte técnico
Suporte técnico gratuíto.
Entre às 8hs e 17hs (horário de Brasília).
Ligue para (15) 3481 9250.