Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Contatores DIL

Os contatores DIL da série Moeller da Eaton são poderosos, eficientes, versáteis, e podem ser combinados com nossa gama completa de relés eletrônicos e bimetálicos de sobrecarga. Os modelos com bobina em corrente contínua se destacam por seu consumo reduzido de energia, o que dá a eles maior eficiência energética e também reduz o tamanho das fonte de alimentação. Os contatores DIL são adequados para uso global e abrangem toda a gama de corrente, desde os mini contatores (até 7A) até os contatores a vácuo (até 3.180A). Graças ao SmartWire-DT, os contatores são habilitados para comunicações, o que permite que eles sejam controlados remotamente.

TECNOLOGIA PUSH-IN​:
Economia no tempo de instalação de até 50%
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA:
Pronto para IE3
CERTIFICAÇÕES:
UL, CSA, Naval, GOST

Principais recursos

  • Contator DILM até 170 A e contator DILMP de 4 polos até 200 A
  • Larguras padrão DILM: 45mm para até 32 A; 55mm para até 72 A; e 90mm para até 170 A​
  • Aprovações UL, CSA, Naval, aprovações GOST-R e Ukrain-GOST
  • Faixa de temperatura -25 °C a +60 °C
  • Acessórios padronizados para contatores de 3 e 4 polos
  • Terminais de caixa duplos para fiação confiável de diferentes seções transversais
  • Os contatores de até 38 A podem ser controlados diretamente de um CLP
  • Dispositivos operados por bobina em corrente contínua possuem circuitos supressores integrados

Compactos e poderosos — contatores DILM

Apesar das pequenas dimensões dos modelos em Corrente Contínua e Corrente Alternada, a série de contatores DILM pode manobrar motores de até 170 A. Além disso, um contato auxiliar (modelos até 38 A) já está integrado. O contato auxiliar NF espelhado é adequado para uso em aplicações relacionadas à segurança. Isso simplifica o planejamento, instalação e comissionamento do projeto.​

Gerenciar com segurança cargas de lâmpadas — contatores de iluminação DILL

A série DILL é baseada no contator DILM e foi projetada especificamente para comutar lâmpadas em três faixas de corrente (12 A, 18 A, 20 A). Com sua alta capacidade de comutação, os contatores são capazes de lidar com correntes de partida para todos os tipos de lâmpadas, mesmo em longas distâncias.

Contatores de 4 polos DILMP

Os contatores de 4 polos estão disponíveis em quatro tamanhos, de 20A a 200A, e foram projetados especificamente para uso em circuitos AC-1. Graças à gama padronizada de acessórios, todos os dispositivos utilizados na série de 3 polos também podem ser usados. Os contatores são dispositivos perfeitas para aplicações que são caracterizadas por comutações ou transições frequentes da rede, bem como para sistemas de aquecimento e para comutação de cargas de 4 polos.​

Contatores DILK

Os contatores DILK são usados em equipamento de compensação de potência reativa onde os bancos de capacitores precisam ser comutados, e os resistores de série integrados podem chavear de forma confiável os capacitores com correntes de partida muito altas (até 180 vezes a corrente normal).

A série Moeller da Eaton é um legado de 100 anos

Com mais de 100 anos de experiência em partida, controle e proteção de motores, a série Moeller da Eaton oferece um portfólio de produtos comprovado que ajudará você a usar energia de modo mais confiável, eficiente, segura e sustentável.

Contatores DIL

Poderosos e compactos

Como comprar da Eaton
Suporte técnico
Suporte técnico gratuíto.
Entre às 8hs e 17hs (horário de Brasília).
Ligue para (15) 3481 9250.