Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Mini contator DILE

Graças ao seu tamanho compacto que poupa espaço, os mini contatores DILE série Moeller da Eaton são usados onde quer que pequenos motores ou cargas precisem ser comutados e controlados. Devido às amplas aprovações, eles podem ser usados em todo o mundo e também são ideais para uso em ambientes adversos com altas temperaturas.

Adequado para uso global:
Aprovações UL e CSA
Tamanho da estrutura:
Tamanho compacto
Faixa de temperatura:
-25 °C até +50 °C

Principais recursos

  • Modelos com bobinas em Corrente Alternada - para tensões de controle de 24 V a 600 V, em 50 Hz ou 60 Hz
  • Modelos com bobinas em Corrente Contínua - para tensões de controle de 12 V a 250 V
  • Aprovações UL e CSA
  • Para controle de motores de até 5,5 kW
  • Contatores com bobina em corrente contínua já possuem circuitos supressores integrados
  • Contatos NF auxiliares espelhados para uso em aplicações relacionadas à segurança
  • Baixo consumo de energia = pode ser controlado diretamente de um controlador lógico programável (CLP)

Mini contator DILE

Três versões básicas de mini contator estão disponíveis: 4 contatos NA; 3 contatos NA e 1 contato NF; e 2 contatos NA e 2 contatos NF. Além disso, os dispositivos podem ser expandidos para até oito contatos. Todos os contatos são intertravados e opostos.

A série Moeller da Eaton é um legado de 100 anos

Com mais de 100 anos de experiência em partida, controle e proteção de motores, a série Moeller da Eaton oferece um portfólio de produtos comprovado que ajudará você a usar energia de modo mais confiável, eficiente, segura e sustentável.
Como comprar da Eaton
Suporte técnico
Suporte técnico gratuíto.
Entre às 8hs e 17hs (horário de Brasília).
Ligue para (15) 3481 9250.