Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*
Contatores, relés de sobrecarga, disjuntor motor e conjuntos de partida

Contatores de potência DILM/DILH

Os contatores DILM e DILH da série Moeller da Eaton são projetados especificamente para faixas de corrente muito altas, de 185 A a 2.600 A. Com bobinas eletrônicas, tamanho compacto e longa vida útil, os contatores DILM e DILH são altamente confiáveis para qualquer máquina e sistema.

Adequado para uso global:
UL, CSA, CCC, GL, DNV
Faixa de temperatura:
-40 °C a +70 °C
Eficiente:
Até 1,2 milhões de operações de comutação elétrica

Características principais

  • Categoria de utilização AC 1 e AC 3
  • Adequado para até 1.000 V
  • Bobina de amplo espectro AC/DC
  • Baixa potência de magnetização
  • Tamanho compacto
  • Contatos auxiliares: dois NA (normalmente aberto) e dois NF (normalmente fechado)

Contatores de 185 A a 225 A

Os contatores de 185 A a 225 A se destacam por seu tamanho compacto e sua potência de magnetização reduzida. As bobinas de amplo espectro são equipadas com um circuito supressor integrado e dois contatos auxiliares como padrão: dois NA e dois NF.

Contatores de 250 A a 2.600 A: a versão padrão

A potência de magnetização controlada eletronicamente, garante menor aquecimento dentro do painel elétrico. Além disso, essa otimização das forças de contato também contribui para uma vida útil mais longa dos contatos de comutação. O circuito supressor já é integrado, assim como os contatos auxiliares dois NA e dois NF.

Contatores de 250 A a 2.600 A: a versão comfort

Devido à baixa energia magnética de fechamento, a versão comfort dos contatores facilita a utilização de transformadores de controle menores. A bobina de amplo espectro AC/DC oferece uma vasta faixa de tensão, e os contatores também podem ser controlados diretamente por meio de um controlador lógico programável (CLP).​

Contatores DILM 580 A a 1.400 A

A tecnologia de vácuo permite a implementação de um design compacto, pois impede a formação de arcos voltaicos e, consequentemente, a liberação de qualquer gás de comutação. Assim sendo, é possível ter uma disposição mais densa do conjunto de manobra e distâncias para as estruturas condutoras menores.​

Contatores duplos DILM 1600 e DILH 2000-2600

Os contatores duplos vêm pré-montados em uma placa de montagem. Para cada fase, a corrente é distribuída por meio de dois tubos de vácuo paralelos. Os contatores são conectados com segurança por duas unidades acopladas e monitoradas. Elas são controladas eletronicamente de forma sincronizada.

A série Moeller da Eaton é um legado de 100 anos

Com mais de 100 anos de experiência em partida, controle e proteção de motores, a série Moeller da Eaton oferece um portfólio de produtos comprovado que ajudará você a usar energia de modo mais confiável, eficiente, segura e sustentável.
Especificações

Realçar Todas as Diferenças
Mostras apenas as diferenças
Ocultar recursos em branco
Links para download
X
Download Close