Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

EMT6 Relés de proteção de motor com termistor

Os relés de proteção de motor com termistor EMT6 da série Moeller da Eaton protege os equipamentos contra o superaquecimento causado por cargas pesadas durante a partida, frenagem, subtensão, sobretensão e altas frequências de chaveamento. A temperatura é monitorada por meio de um sensor termistor localizado diretamente no enrolamento do motor. O EMT6 também é adequado para monitorar as temperaturas de rolamentos, caixas de engrenagens, óleos e refrigerantes do motor.

Adequado para uso global:
IEC/EN com aprovações UL/CSA
Funcionalidade:
Versões com circuitos com dois sensores estão disponíveis

Principais recursos

  • Aprovações da UL/CSA e CCC
  • A versão K tem certificado ATEX

Botão de teste

A funcionalidade do relé precisa ser testada regularmente, durante o comissionamento e manutenção. Para tornar isso o mais fácil possível, todos os modelos EMT6 apresentam um botão de teste integrado que pode ser usado para simular uma condição de erro.

Um dispositivo em vez de dois

Os modelos para até dois sensores são capazes de monitorar duas temperaturas diferentes, com economia de custo e de tempo. Os dispositivos também podem ser usados para implementar sistemas de alerta antecipado.
Como comprar da Eaton
Suporte técnico
Suporte técnico gratuíto.
Entre às 8hs e 17hs (horário de Brasília).
Ligue para (15) 3481 9250.