Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Chaves seccionadoras fechadas e chaves rotativas

As chaves seccionadoras T-Cam, P, DMV e DMM da Eaton estão disponíveis em gabinetes de aço. Esses gabinetes são as soluções definitivas para garantir o desligamento de energia local, permitindo a realização segura de reparos e manutenções, sem interrupção da fonte de alimentação principal de entrada.

Padrão
EN/IEC 60947-3
Proteção ambiental
IP65

Quatro gabinetes de tamanhos diferentes

As chaves seccionadora fechadas da Eaton estão disponíveis em quatro tamanhos diferentes: SE1, SE2/SE3, SE4 e SE5 para otimizar a compensação entre o tamanho total e a fácil gestão de cabos.

Manoplas com trava por cadeado

Manoplas com trava por cadeado disponíveis em vermelho/amarelo, preto ou cinza.
Como comprar da Eaton
Suporte técnico
Suporte técnico gratuíto.
Entre às 8hs e 17hs (horário de Brasília).
Ligue para (15) 3481 9250.