Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Chaves para pés e mãos FAK

As chaves reforçadas para pés e mãos da série Moeller da Eaton são equipadas com um atuador grande para operação intuitiva e rápida. Além disso, seu design também é inviolável. As chaves FAK podem ser operadas com as mãos, os punhos ou os pés. Isso permite que os operadores reajam de forma rápida e segura em qualquer situação para proteger pessoas, máquinas e sistemas. A alta resistência a impactos mecânicos e o grau de proteção extremamente alto (IP67, IP69K) tornam as chaves FAK ideais para uso em condições ambientais adversas.

Grau de proteção:
IP67, IP69K
Inviolável
de acordo com o ISO 13850/EN 418
Acionamento:
Rapidez e segurança

Principais recursos

  • Desenvolvidas, testadas e fabricadas em conformidade com os padrões de segurança IEC, EN ou até UL/CSA
  • Inviolável, conforme o EN ISO 13850
  • TÜV e/ou BG (BG – Instituto de Segurança e Saúde Ocupacional/Alemanha)
  • Aprovações em todo o mundo (países ou classificações de remessa)
  • Alto grau de proteção contra sujeira ou água
  • Ampla faixa de temperatura de operação​
  • Resistente a cargas extremamente altas de choque e vibração

Resistência e segurança. Chaves para pés e mãos FAK

A superfície de acionamento grande e facilmente visível das diversas chaves para pés e mãos FAK permite a operação intuitiva e rápida em qualquer situação. Com design inviolável, resistência a choques pronunciados e grau de proteção extremamente alto (IP67, IP69K), as chaves FAK oferecem assistência mesmo em ambientes adversos. As chaves para pés e mãos com superfície de acionamento vermelha sobre um fundo amarelo são especificamente aprovadas para uso como "botões de parada de emergência".

A série Moeller da Eaton é um legado de 100 anos

Com mais de 100 anos de experiência em partida, controle e proteção de motores, a série Moeller da Eaton oferece um portfólio de produtos comprovado que ajudará você a usar energia de modo mais confiável, eficiente, segura e sustentável.
Como comprar da Eaton
Suporte técnico

Suporte técnico gratuíto.
Entre às 8hs e 17hs (horário de Brasília).
Ligue para (15) 3481 9250.