Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Chaves seccionadoras com fusíveis QSA, LPC e PHM

As chaves seccionadoras com fusíveis QSA, LPC e PHM da Eaton fornecem a segurança máxima em proteção elétrica para equipamentos e pessoal. Os fusíveis instalados nas chaves seccionadoras protegem o equipamento contra sobrecorrentes, e a chave permite a desconexão segura. Elas estão disponíveis até 690 V ac e até 800 Amps.

Padrões/aprovações
IEC 60947-3, EAC, KEMA-KEUR, Lloyd's Register
Acessórios
Eixos, manoplas e acessórios

Elos fusíveis compatíveis

As chaves seccionadoras com fusíveis da Eaton são compatíveis com elos fusíveis Bussmann série NH, padrão britânico, D e D0 da Eaton.

Vários tamanhos disponíveis

Tamanhos 0, 1, 2 e 3 disponíveis
Como comprar da Eaton
Suporte técnico
Suporte técnico gratuíto.
Entre às 8hs e 17hs (horário de Brasília).
Ligue para (15) 3481 9250.