Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Disjuntor motor eletrônico PKE

Graças aos seus recursos especiais, os disjuntores motor da série Moeller da Eaton com proteção contra sobrecarga eletrônica complementam a linha PKZ e oferecem uma boa alternativa aos disjuntores motor convencionais. Graças ao design modular e compacto com módulos de proteção tipo plug-in, eles oferecem máxima flexibilidade chegando até 65A. Ao adicionar os módulos de proteção tipo plug-in PKE-XTUCP, você pode transformar rapidamente um disjuntor de proteção do motor PKE em um disjuntor PKE para proteção do sistema e dos cabos.

Aprovações:
UL/CSA, CCC, ATEX
Classes de disparo:
Maior ou igual a classe 10
Tecnologia PUSH-IN:
Economia de até 50% no tempo de instalação

Principais recursos

  • Disjuntor de proteção do motor operado manualmente de acordo com IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660, Parte 102
  • Manopla giratória com indicador de posição LIGADO e DESLIGADO
  • Módulo de proteção tipo plug-in de até 65 A com distância de isolamento visível
  • Se usado em conjunto com os acessórios apropriados, o disjuntor pode ser transformado em interruptor principal ou interruptor de parada de emergência de acordo com o EN 60204 e/ou VDE 0113
  • Características de isolamento de acordo com o IEC/EN 60947-3
  • Aprovações do UL/CSA (incluindo tipos E e F) para o mercado norte-americano
  • Integração com SmartWire-DT
  • À prova de curto-circuito de até 100 kA (400 V) até 32 A, 50 kA (400 V) até 65 A
  • Largura do disjuntor: 45 mm até 36 A/55 mm até 65 A

Conexões com apenas um “clique” inteligente — o disjuntor motor eletrônico PKE com tecnologia de encaixe

Os terminais de encaixe permitem a fiação do painel de controle com apenas um clique. Essa tecnologia de conexão sem ferramentas torna a fiação ainda mais rápida, segura e eficiente. Os disjuntores motor eletrônicos PKE com proteção eletrônica de faixa ampla contra sobrecarga e módulos de proteção tipo plug-in oferecem uma alternativa viável para soluções bimetálicas na faixa de corrente de até 65 A.

O PKE como parte do sistema xStart

Muitas aplicações exigem um contato auxiliar com diferentes configurações para intertravamento e sinalização. Ao usar uma partida do motor, no entanto, torna-se possível implementar um projeto de controle mais direto, seguro e eficiente.

Comunicação aberta, flexível e fácil.

O módulo de comunicação é uma interface de comunicação aberta e padronizada devido à rede de comunicação industrial Modbus RTU serial, amplamente utilizada no mercado mundial. Isso permite uma leitura completa das condições da máquina e monitoramento consistente e claro das informações.

Com o SmartWire-DT, você tem todas as informações ao seu alcance

Por meio do SmartWire-DT, os conjuntos de partida de motor com PKE podem ser facilmente integradas em qualquer ambiente de automação. Ao aumentar a transparência dos dados, o SmartWire-DT aprimora a eficiência e a confiabilidade das dispositivos nas proximidades do disjuntor de proteção do motor.

Conhecimento que temos o orgulho de compartilhar: série Moeller da Eaton

A Eaton começou a fabricar o disjuntor motor PKZ em 1932. Desde então, nossas ideias e inovações contribuíram muito para os avanços na proteção do motor. A esse respeito, o nome PKZ não só representa qualidade, mas também se tornou sinônimo de disjuntores motor entre os especialistas.

Disjuntor motor eletrônico PKE

Para a faixa de até 65 A, os disjuntores de proteção do motor PKE da série Moeller da Eaton com proteção contra sobrecarga eletrônica oferecem uma boa alternativa aos disjuntores motor convencionais.

Como comprar da Eaton
Suporte técnico
Suporte técnico gratuíto.
Entre às 8hs e 17hs (horário de Brasília).
Ligue para (15) 3481 9250.