Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Fontes chaveadas PSG

As fontes chaveadas PSG são a solução ideal para aplicações de 24 V DC. Os terminais de conexão IP20 seguros para os dedos tornam os dispositivos especialmente seguros, sua capacidade de sobrecarga e curto-circuito garante uma fonte de alimentação confiável, e seu invólucro compacto garante economia de espaço e de custos para sua aplicação. 

 
Desempenho poderoso:
150% mais energia por até 5 segundos
Seguro para os dedos:
Terminais IP20
Flexibilidade máxima:
adequado para temperaturas de operação de -25 °C a +80 °C

Principais recursos

  • Faixa de tensão de saída ajustável para adaptação otimizada à sua aplicação
  • Proteção contra sobrecarga e curto-circuito para garantir uma fonte de alimentação confiável
  • Invólucros de alumínio e plástico
  • Fonte de alimentação NEC Classe II
  • LED indicador de status
 

Fonte de alimentação confiável

Com correntes de saída de 1A a 40 A, as fontes chaveadas PSG monofásicas e trifásicas podem alimentar máquinas e sistemas com requisitos de energia altos e baixos. Além das entradas de amplo espectro e aprovações para uso global, os dispositivos se destacam por seu alto grau de eficiência e ampla faixa de temperatura. Os terminais seguros para os dedos IP20, que no caso de dispositivos monofásicos podem simplesmente ser conectados, tornam a alimentação das fontes PSG a solução perfeita para aplicações em 24 V DC.

Série Moeller da Eaton, um legado de 100 anos

Com mais de 100 anos de experiência em partida, controle e proteção de motores, a série Moeller da Eaton oferece um portfólio de produtos comprovado que ajudará você a usar energia de modo mais confiável, eficiente, segura e sustentável.
Como comprar da Eaton
Suporte técnico
Suporte técnico gratuíto.
Entre às 8hs e 17hs (horário de Brasília).
Ligue para (15) 3481 9250.