Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Botões de comando modulares RMQ-Titan

Usando os botões de comando modulares RMQ Titan da EatonTM, você tem a oportunidade de desenvolver máquinas e sistemas confiáveis, ergonômicos e flexíveis. Seja no painel de controle, em painéis suspensos ou painéis de motores: o RMQ Titan M22 da série Moeller da Eaton é a solução número um para fabricantes de máquinas e painéis. O design ergonômico, a flexibilidade e a versatilidade os tornam ideais para uso em máquinas e sistemas. Os componentes do RMQ Titan oferecem a combinação perfeita de design atraente e manuseio prático.​

LEDs:
100.000 horas ininterruptas
Modular:
Uma vasta gama de elementos frontais
VERSÁTIL:
Inúmeras aplicações

Principais recursos

  • LEDs duplos e multicores
  • Elementos de botão côncavo
  • Conexão com redes industriais: AS-i e SmartWire-DT
  • O diâmetro de montagem de 22,3 mm ou 30 mm também se aplica ao Flat Design
  • Até seis elementos de contato de encaixe em dois níveis
  • Alteração rápida entre as funções pulsante/retentivo para todos os botões de comando retentivos
  • Grau de proteção: IP65/IP66/IP69K
  • Adequado para uso global graças às aprovações UL/CSA, IEC, CCC

Qualidade comprovada. Um sistema inovador.

Com seu design flexível, os botões de comando RMQ Titan série M22 são adequados para uso em diversas aplicações e processos. Graças ao sistema modular, dimensões, materiais e cores dos elementos frontais, os botões M22 podem ser adaptados de acordo com a sua aplicação específica. Usando LEDs duplos multicores, os botões são capazes de exibir simultaneamente diferentes estados da máquina. Os botões de parada/desligamento de emergência são adequados para uso global, invioláveis e foram equipados com contatos de abertura positiva.

Botões de comando RMQ Flat Desing (M30)​

Aproveite muita flexibilidade e projete máquinas mais compactas com um design inovador usando os elementos frontais de contato da série RMQ Flat Design que ocupam pouco espaço. Eles são extremamente robustos e funcionais e combinam uma aparência elegante com conceitos operacionais de ponta. A verdadeira beleza dos elementos frontais e dos elementos de contato RMQ reside em sua configuração inteligente e plana.

Botão de emergência compacto RMQ: pequeno dispositivo, grande impacto!

Este botão de emergência combina funcionalidade, segurança e um design único e compacto. O pequeno E-Stop é um elemento de controle inovador que se destaca por seu tamanho compacto e sistema de iluminação inovador. O revolucionário anel de 360° iluminado garante melhor visibilidade e aumenta a segurança das máquinas e dos sistemas. Graças às aprovações e aos certificados abrangentes, além da modularidade de toda a linha RMQ, ela pode ser usada de modo fácil e flexível em uma ampla gama de aplicações.​

Botões de emergência RMQ da Eaton

Os botões de emergência da série Moeller permitem o desligamento imediato e seguro para proteger máquinas, sistemas e pessoas em suas proximidades. Os botões são invioláveis, certificados para uso global e seguros para uso em qualquer ambiente e situação.

Detecção rápida dos estados da máquina, graças às diversas opções de cores dos sinaleiros multicor MCI (Multi Color Indicator)

O elemento de LED multicor M22 oferece um nível de versatilidade até então desconhecido nos sinaleiros convencionais. O MCI (Multi Color Indicator) pode exibir até 16 milhões de cores. Graças às várias frequências piscantes e à capacidade de dimerização, o MCI pode ser adaptado, de forma ideal, às condições de iluminação existentes. O mestre da rede SmartWire-DT é usado para controlar e configurar o elemento multicor.

Fácil integração. Comunicações inteligentes.

Além da fiação padrão, a série RMQ Titan também permite fácil integração em qualquer arquitetura de automação por meio de todos os tipos comuns de sistemas de redes de comunicação industriais. Os dispositivos podem ser conectados diretamente aos sistemas de redes industriais, como AS-i ou SmartWire-DT, por meio dos conectores M12 e M8 integrados. O sistema de fiação SmartWire-DT dá aos botões de comando da família RMQ capacidade de comunicação, o que garante maior eficiência em todos os fluxos de trabalho.​

Sistema modular. Alta flexibilidade

As botoeiras compactas da linha RMQ são as menores do tipo no mercado e transforma componentes relevantes à segurança em elementos de design elegantes para cada máquina e sistema. Ele permite um máximo de flexibilidade em infinitas aplicações graças aos elementos de contato traseiros compactos da RMQ que são facilmente combináveis com o resto da linha RMQ.

A interface homem-máquina do futuro

A próxima geração de operadores de máquinas espera uma interface homem-máquina que atenda aos padrões que eles estão acostumados a encontrar em seus dispositivos móveis pessoais. No ambiente de trabalho, novos dispositivos inteligentes estão aparecendo em mais áreas do que apenas em gerenciamento e distribuição.

Configuração fácil. Inscrição flexível.

O configurador ajudará você a selecionar e combinar os vários dispositivos-piloto da família RMQ. Graças ao editor de etiquetas integrado, é possível adaptar individualmente os dispositivos-piloto do RMQ de modo flexível e rápido, a um baixo custo. O editor de etiquetas oferece suporte à criação de inscrições específicas do cliente e do projeto.

A série Moeller da Eaton é um legado de 100 anos

Com mais de 100 anos de experiência em partida, controle e proteção de motores, a série Moeller da Eaton oferece um portfólio de produtos comprovado que ajudará você a usar energia de modo mais confiável, eficiente, segura e sustentável.
Como comprar da Eaton
Suporte técnico
Suporte técnico gratuíto.
Entre às 8hs e 17hs (horário de Brasília).
Ligue para (15) 3481 9250.