Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

ESR5 Relés de segurança

Os relés eletrônicos de segurança ESR5t da série Moeller da Eaton fornecem monitoramento confiável das instalações de segurança, como botões de emergência, portas de segurança, controles e cortinas de luz, e as colocam em um estado operacional seguro em caso de emergência. Apesar de sua pequena largura, os relés de segurança atendem aos mais altos padrões de segurança.

Aprovações:
TÜV Rheinland, UL/CUL, CSA

Principais recursos

Parâmetros técnicos de segurança: 

  • Até nível de desempenho PLe de acordo com a EN ISO 13849-1
  • Até o nível de integridade de segurança SIL CL 3 de acordo com a IEC 62061
  • Até cinco saídas de segurança e duas saídas de sinalização
  • Aprovações TÜV Rheinland, UL/CUL e CSA
  • Versões AC/CC disponíveis

Monitoramento seguro de circuitos de parada de emergência

A lógica interna dos relés de segurança monitora os circuitos de segurança e ativa as saídas de segurança se não forem detectadas falhas. As saídas de segurança são desligados se o dispositivo de segurança for acionado ou em caso de falha.

Monitoramento de proteções móveis

O monitoramento das proteções e portas de segurança é outra função importante. Além do reinício monitorado, os relés de segurança também podem ser usados para implementar o início automático. Isso reduz os tempos de ciclo dos processos de produção sem comprometer a segurança.

Funções de segurança do ESR5

Os dispositivos oferecem as seguintes funções de segurança: desligamento de emergência, monitoramento de proteções móveis, monitoramento de áreas de risco expostas, operação segura com controle bi-manual, expansões de contato retardado e instantâneo e desligamento com retardo.​
Como comprar da Eaton
Suporte técnico
Suporte técnico gratuíto.
Entre às 8hs e 17hs (horário de Brasília).
Ligue para (15) 3481 9250.