Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Controladores lógicos programáveis compactos XC150

Com o XC152 da série Moeller da Eaton, implementar tarefas de automação é rápido e flexível e requer ocupação mínima de espaço. Isso é possível subdividindo processos complexos em unidades funcionais menores que são fáceis de manusear. Os dispositivos compactos combinam um CLP poderoso com um mestre SmartWire-DT integrado e uma variedade de interfaces adicionais. Diagnósticos e outras informações da máquina podem ser exibidos em uma interface homem-máquina central ou em um PC industrial usando a função de visualização na Web. Além disso, a interface Ethernet permite a troca de dados com clientes OPC, facilitando assim a integração em soluções de automação modernas. 

Visualização flexível:
Web-Client, acesso remoto e VNC
Menores custos de comissionamento e manutenção:
Conexão via SmartWire
Troca de dados com clientes OPC:
Interface Ethernet integrada

Principais recursos

  • Interface Ethernet integrada
  • Conexão por SmartWire-DT
  • Interfaces opcionais: Profibus (DP/MPI), CANopen, RS232 e RS485
  • Visualização do CLP e Web via CODESYS
  • Visualização remota via GALILEO/CODESYS

Visualização flexível

Diagnósticos e outras informações da máquina podem ser exibidos em uma interface homem-máquina central ou em um PC industrial usando a função de visualização na Web. A visualização na Web e a função de CLP são programadas usando o CODESYS 2 ou 3. Opções de visualização remota estão disponíveis usando o CODESYS ou GALILEO.

Interfaces abrangentes

O XC152 oferece várias interfaces de comunicação, incluindo: SmartWire-DT, CANopen, RS232, RS485, Profibus e Ethernet. Por meio da interface Ethernet, os dados também podem ser trocados com clientes OPC, facilitando assim a conexão a um sistema central de controle e visualização.​

Soluções integradas

O XC152 é compatível com o comprovado sistema de comunicação SmartWire-DT. Assim, ele permite economizar em fiação de controle para os sensores e os atuadores e simplifica o comissionamento com melhores opções de diagnóstico. Os custos de projeto, comissionamento e manutenção são significativamente reduzidos.​

Série Moeller da Eaton, um legado de 100 anos

Com mais de 100 anos de experiência em partida, controle e proteção de motores, a série Moeller da Eaton oferece um portfólio comprovado de produtos que ajudará você a usar energia de modo mais confiável, eficiente, seguro e sustentável.