Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Controladores lógicos programáveis modulares XC300

O XC300 é um CLP modular poderoso e flexível que permite aos fabricantes de máquinas implementar conceitos de automação enxutos e modernos. As três variantes apresentam alto desempenho de processador, entradas/saídas digitais e interface RS-485 integrada, além de interfaces CANopen e Ethernet independentes. O WebServer e o servidor OPC-UA fazem do dispositivo um nó de comunicação na implementação de conceitos de sistema baseados na Indústria 4.0. Os dispositivos XC-303 também podem ser expandidos com flexibilidade por meio dos componentes de sistema de IOs remotos XN300 e podem criar soluções com alta densidade de sinais no menor espaço.​

Comunicação segura e segmentada:
Até três interfaces Ethernet separadas
Processador poderoso:
Tempos de ciclo de tarefas de até 500 µs
Dispositivos à prova de obsolescência:
Realização dos conceitos da Indústria 4.0

Principais recursos

  • Processador dual core a 960 Mhz ARM CORTEX A7
  • Interfaces CAN e Ethernet integradas
  • WebServer (HTML5) e servidor OPC-UA
  • Conexões elétricas do tipo plug-in
  • Expansível por meio do sistema de IOs remotos XN300

Funções e interfaces abrangentes

As três variantes de dispositivo XC300 têm até três interfaces Ethernet independentes para operação em diferentes redes. Além disso, as interfaces RS485, 2xCAN e 4 canais de sinais digitais com sua própria fonte de alimentação, complementam as funções para usar o dispositivo como um ponto de comunicação e controle universal.

Conceitos de automação compacta

A combinação dos dispositivos com os sistemas de IOs remotos da linha XN300 permite que o usuário crie soluções personalizadas, com o mínimo de espaço ocupado. Tanto os dispositivos XC300 quanto os módulos XN300 apresentam um design atraente e uniforme, que pode ser combinado com as inovadoras IHMs XV300 da Eaton para implementar conceitos de automação poderosos e avançados. A conexão entre o controlador XC300 e o sistema XN300 pode ser implementada local ou remotamente.

A comunicação é sua força

O CLP XC300 integra-se perfeitamente às soluções de automação existentes e também permite novos conceitos de sistema e máquina inovadores baseados na Indústria 4.0. Administração de usuários, segmentação, criptografia e autenticação baseada em certificados com base nos padrões atuais da tecnologia de comunicação e segurança (TLS/IPSec) protegem contra acessos à máquina e manipulações de programa de usuário não autorizados. O dispositivo também oferece suporte à visualização com o CODESYS via servidor HTML 5 WEB (https) e acesso protegido por senha ao sistema de arquivos (sftp). O servidor OPC-UA para comunicação M2M para operação e manutenção remotas complementam o perfil de comunicação para uma entrada perfeita no mundo da indústria 4.0.

Integração perfeita

Os dispositivos XC300 podem ser programados e visualizados com o CODESYS 3 por meio de qualquer interface Ethernet. Programas e bibliotecas existentes podem ser usados em todos os dispositivos XC.

CLP modular XC300

Sistema de controle inteligente para a fabricação de máquinas em série como uma solução feita sob medida para sua máquina

Como comprar da Eaton
Suporte técnico
Suporte técnico gratuíto. Entre às 8hs e 17hs (horário de Brasília) ligue para (15) 3481 9250.