Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Isolador montado em trilho Din MTL5500

A linha de isoladores com segurança intrínseca MTL5500 foi projetada para atender às necessidades do mercado de interface IS para projetos focados em aplicações, de loops de instrumentos únicos a gabinetes totalmente equipados. Proteção de sinais elétricos em áreas potencialmente inflamáveis ou outras áreas perigosas. Ajudar a garantir um ambiente de trabalho seguro e proteger as pessoas próximas contra riscos de explosão.

A linha MTL5500 possui invólucro fino e compacto para atender a uma variedade de requisitos de espaço, e a gama de opções de módulo contém dispositivos de canal único e múltiplo que permitem ao usuário escolher a funcionalidade e a integridade necessárias, sem sacrificar o espaço no gabinete. Os módulos podem ser usados para uma ampla variedade de tarefas de interface para instrumentação de processo. 

Toda a fiação da sinalização é feita com conectores removíveis que facilitam a instalação rápida e os procedimentos de manutenção simples.

Segurança
Impede a ignição de atmosferas explosivas
Confiabilidade
Permite manutenção em tempo real
De fácil utilização
Integra-se facilmente a todos os principais fornecedores

Certificações e conformidades

Aprovação ATEX & IECEx

  • Saídas Zona 0 Grupo I, IIC & IIIC
  • Montagem da zona 2
  • Classificação de temperatura T4
  • Certificação para -20 °C a +60 °C

Aprovado FM & FMc (EUA e Canadá)

  • Saídas Classe I, II & III  Div 1
  • Saídas Classe I Zona 0 Grupo IIC
  • Montagem Classe I Divisão 2
  • Montagem Classe I Zona 2
  • Classificação de temperatura T4
  • Certificação para -20 °C a +60 °C

Aprovado pela UL

  • Saídas Classe I, II & III  Div 1
  • Montagem Classe I Div 2
  • Montagem Classe I Zona 2
  • Classificação de temperatura T4
  • Certificação para -20 °C a +60 °C

Outras aprovações

  • Marítimo (Registro Lloyds)
  • Coreia (KTL)
  • China (NEPSI)
  • Índia (PESO)
  • Rússia (EAC)

Marcação CE para conformidade com as diretivas LVD, EMC, ATEX e RoHS.

As aprovações retidas e os detalhes de aprovação variam entre os modelos. Consulte os certificados para obter detalhes específicos. 

Características do projeto

  • Design modular compacto com montagem em trilho DIN
  • Alta densidade de embalagem
  • Módulos de E/S de canal único e multicanal
  • Isolamento de 3 portas com baixa dissipação de energia
  • Compatível com MTL5000
Como comprar da Eaton
Entre em contato conosco
Necessita de informações adicionais?
Entre contato com a nossa central de atendimento via telefone +55 15 3481-9130 / 0800 00 32866
Solicitar uma cotação
Solicite sua cotação através do e-mail vendaschbrasil@eaton.com ou via telefone +55 15 3481-9130 / 0800 00 32866
Suporte técnico
Necessita de suporte? Entre contato com a nossa central de atendimento via telefone +55 15 3481-9130 / 0800 00 32866
Solicitação de garantia
Envie sua solicitação de garantia para vendaschbrasil@eaton.com