Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Luminárias de LED lineares CEAG eLLK não metálicas para áreas perigosas

A luminária de LED CEAG eLLK da série Crouse-Hinds é uma fonte ideal de iluminação geral, interna ou externa, em áreas classificadas das Zonas 1, 2, 21 e 22.  Essa luminária linear combina o invólucro eLLK comprovada em campo e reator EVG09 com a mais recente tecnologia de LEDs para 110.000 horas de vida útil nominal, iluminação e eficiência aprimoradas e intervalo de temperatura estendido de -25 ºC a +55 ºC.

Sua construção não metálica para serviços pesados faz frente a exigências físicas e ambientais difíceis, tornando-se uma excelente opção nos casos em que poeira, sujeira, gás, vapor, fumaça, umidade, condições corrosivas e úmidas estão presentes. 

As luminárias LED eLLK também são ideais para áreas onde altura de montagem baixa, iluminação total imediata e até mesmo distribuição de luz associada a uma fonte de luz tipo linha são necessárias, como docas de carga, túneis e escadas. 

Segurança
Zonas 1, 2, 21 e 22
Confiabilidade
110.000 horas a 25 °C
Eficiência
20% de economia em relação à fluorescente

Certificações e conformidades

Normas IEC/EN

  • Certificado de Exame do Tipo EC: BVS 09 ATEX E 034
  • Certificado de conformidade IECEx: IECEx BVS 09.0033
  • Acesso de marcação para 2014/34/UE: Ex II 2 G Ex de mb IIC T4 Gb; EX II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP66 
  • Acesso de marcação para IECEx: Ex de mb IIC T4 Gb; Ex tb IIIC T80 °C Db
  • Grau de proteção de acordo com EN 60529: IP66
  • Temperatura ambiente permitida: -25 °C até +45 °C / -25 °C até +55 °C (HT)

Características do projeto

  • Construção resistente à corrosão – corpo não metálico, lentes com gaxetas e sistema de travamento de lentes para classificação IP66, NEMA 4X
  • 20% de economia de energia em comparação com lâmpadas fluorescentes
  • Os dissipadores de calor são projetados especificamente para remover o calor dos LEDs para garantir uma vida útil mais longa, saída de lúmen melhor e temperatura de cor precisa
  • Ambientalmente correta, sem mercúrio
  • Resistente a choques e vibrações, sem filamentos ou vidro para quebrar
  • Partida imediata, iluminação total instantânea
  • O design especial do refletor com distribuição de luz indireta evita ofuscamento indevido e sombreamento múltiplo
  • Várias cores claras disponíveis – 4.000 K / 5.600 K
  • Para temperaturas ambientes de -25 °C até +45 °C / +55 °C
  • Disponível como luminária de emergência autônoma
  • Totalmente operacional com módulos V-CG-S para conexão com sistemas de iluminação de emergência de bateria central CEAG

Materiais padrão

  • Invólucro – poliéster reforçado com fibra de vidro 
  • Lentes – policarbonato

Como comprar da Eaton
Entre em contato conosco
Necessita de informações adicionais?
Entre contato com a nossa central de atendimento via telefone +55 15 3481-9130 / 0800 00 32866
Solicitar uma cotação
Solicite sua cotação através do e-mail vendaschbrasil@eaton.com ou via telefone +55 15 3481-9130 / 0800 00 32866
Suporte técnico
Necessita de suporte? Entre contato com a nossa central de atendimento via telefone +55 15 3481-9130 / 0800 00 32866
Solicitação de garantia
Envie sua solicitação de garantia para vendaschbrasil@eaton.com