Fazemos funcionar o que é importante*
Linear
Luminárias fluorescentes lineares não metálicas para áreas perigosas CEAG nLLK
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Luminárias fluorescentes lineares não metálicas para áreas perigosas CEAG nLLK

A luminária fluorescente nLLK da série Crouse-Hinds é uma fonte ideal de iluminação geral, interna ou externa, em ambientes industriais e áreas classificadas em todo o mundo.  A nLLK é certificada para uso em locais da divisão NEC, bem como em aplicações de Zona IEC.  Sua construção não metálica para serviços pesados faz frente a exigências físicas e ambientais difíceis, tornando-se uma excelente opção nos casos em que poeira, sujeira, gás, vapor, fumaça, umidade, condições corrosivas e úmidas estão presentes.

A luminária linear nLLK segue os padrões e códigos de agências reguladoras em todo o mundo, o que simplifica a especificação de produtos para usuários multinacionais.

Segurança
Certificações globais
Durabilidade
Construção resistente à corrosão
Confiabilidade
Tipo 4X, IP65

Certificações e conformidades

NEC (somente modelos nLLK 98)

  • Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, D
  • Classe I, Zona 2, AEx nA II
  • Classe II, Divisão 2, Grupos F, G
  • Locais úmidos
  • Tipo 4X, IP65

CEC (somente modelos nLLK 98)

  • Classe I, Zona 2, Ex nA II
  • Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, D
  • Classe II, Divisão 1, Grupos E, F, G
  • Listado pela cUL (certificado pela UL)
  • Tipo 4X, IP65

Padrões UL (somente modelos nLLK 98)

  • UL844 – Locais perigosos (classificados por zonas)
  • UL1598 – Luminárias

Padrões CSA (somente modelos nLLK 98)

  • C22.2 N° 9
  • CAN/CSA–E79-15

ATEX (modelos nLLK 08)

  • Certificado de Exame do Tipo EC - BVS 09 ATEX E147
  • Certificado de conformidade IECEx - IECEx BVS 11.0065 e IECEx BVS 12.0069
  • Acesso de marcação para 2014/34/UE - Ex II 3 G Ex nA e IIC T4 Gc; Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
  • Marcando accd. para IECEx - Ex nA e IIC T4 Gc; Ex tb IIIC T80 °C Db

ATEX (modelos nLLK 09 para aplicações de alta temperatura)

  • Certificado de Exame do Tipo EC - BVS 10 ATEX E 038
  • Marcando accd. para 2014/34/UE - Ex II 3 G Ex nA de IIC T4; Ex II 3 D Ex tD A22 IP66 T80 °C

Características do projeto

  • A construção resistente IP65, Tipo 4X é ideal para serviços pesados
  • À prova de poeira, água e umidade
  • Resistente à corrosão e a impactos
  • Adequação de temperaturas ambientes mais baixas a -18 °C
  • O reator de alto fator de potência (+90%) permite mais luminárias por circuito
  • As lâmpadas de pino duplo T8 padrão são as lâmpadas mais comumente usadas, além de eficientes em termos de energia e economia
  • Lentes removíveis com dobradiças em ambos os lados para fácil instalação e manutenção
  • Instalação e fiação fáceis – quatro entradas de 25 mm; dois hubs adaptadores Myers 3/4" NPT fornecidos por padrão
  • Adequado para aplicações de alimentação direta ou em tandem, o poço de fio extragrande elimina a necessidade de caixas de derivação separadas
  • Adequação mundial

Materiais padrão

  • Invólucro - poliéster reforçado com fibra de vidro 
  • Lentes – policarbonato
  • Gaxeta – silicone

Como comprar da Eaton
Entre em contato conosco
Necessita de informações adicionais?
Entre contato com a nossa central de atendimento via telefone +55 15 3481-9130 / 0800 00 32866
Solicitar uma cotação
Solicite sua cotação através do e-mail vendaschbrasil@eaton.com ou via telefone +55 15 3481-9130 / 0800 00 32866
Suporte técnico
Necessita de suporte? Entre contato com a nossa central de atendimento via telefone +55 15 3481-9130 / 0800 00 32866
Solicitação de garantia
Envie sua solicitação de garantia para vendaschbrasil@eaton.com