Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Projetores de LEDs para áreas classificadas Champ FMVA

Os projetores de LEDs da série Champ FMVA da Crouse-Hinds são projetados para fornecer luz branca nítida de espectro completo em áreas perigosas de Classe I e Classe II. Onze versões do Champ FMVA estão disponíveis, variando de 3.000 a 50.000 lúmens, fornecendo uma solução confiável e de longa duração para uma ampla gama de aplicações de projetores.

Os projetores de LEDs Champ FMVA são certificados para uso em locais perigosos NEC, CEC e IEC, fornecendo uma solução única para aplicações em todo o mundo.

Estes projetores são ideais para iluminação de área geral montada em parede externa e poste de suporte, onde vapores inflamáveis, gases, poeiras inflamáveis, fibras ou voadores estão presentes. 

Confiabilidade
60.000 horas a 55 °C ambiente
Confiabilidade
Ambiente de operação -40 °C a 65 °C
Eficiência
72% de economia de energia em relação à HID

Certificações e conformidades

NEC e CEC

  • Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, D
  • Classe I, Zona 2
  • Classe II, Grupos E, F, G
  • Presença simultânea, Classe III
  • Tipo 4X, IP66

Padrões UL:

  • UL844, UL1598, UL1598A
  • UL8750 (FMV3L-15L)

Padrão CSA

  • CSA C22.2 N° 137

Padrões IEC/EN (FMV3L-15L; nFMVA20L-50L)*

  • IECEx UL15.0029X
  • DEMKO 15 ATEX 1377X
  • DEMKO 15 ATEX 1383
  • Ex II 3 G Ex ec mb IIC T5 Gc Tamb -40 °C - +40 °C
  • Ex II 3 G Ex ec mb IIC T4 Gc Tamb -40 °C - +55 °C
  • Ex ec mb IIC T5 Gc Tamb -40 °C - +40 °C*
  • Ex ec mb IIC T4 Gc Tamb -40 °C - +55 °C
  • Ex II 2 D Ex tb IIIC T65 Db Tamb -40 °C - +40 °C
  • Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 Db Tamb -40 °C - +55 °C
  • Ex tb IIIC T65 Db Tamb -40 °C - +40 °C
  • Ex tb IIIC T80 Db Tamb -40 °C - +55 °C
  • CE 0539

DesignLights Consortium® Qualified†

  • Alguns modelos estão pendentes

*Faça o download das especificações técnicas completas para ver a tabela de código de temperatura e os dados completos das certificações.
†Consulte www.designlights.org para obter detalhes da listagem.

Características do projeto

  • Certificação global para uso em áreas classificadas e perigosas
  • Onze modelos de 3.000 a 50.000 lúmens para uma ampla gama de aplicações de projetores
  • Fornece até 60.000 horas de vida útil nominal a 55 °C – elimina a necessidade de substituição frequente da lâmpada
  • O dissipador de calor de alumínio fundido aumenta as áreas de superfície e melhora o fluxo de ar, otimizando a vida útil do LED e do driver
  • Tecnologia de eficiência energética – economia de energia de até 72% em relação às luminárias HID
  • Classificação mínima de temperatura T3C – opere com segurança em áreas classificadas e em qualquer local não perigoso
  • As luminárias de estado sólido resistentes a choques e vibrações não têm filamentos ou componentes de vidro que possam quebrar. Isso reduz muito o risco de falha prematura
  • Instalação fácil – projeto de garfo para montagem no deslizador SFA6 da série Crouse-Hinds existente e montagem em parede SWB6
  • Branco frio (5.000K, 70 CRI) e branco quente (3.000K, 80 CRI)
  • Iluminação instantânea e retomada
  • Operação em temperatura fria/sem necessidade de aquecimento
  • Drivers passíveis de manutenção
  • Não contém mercúrio ou outras substâncias perigosas
  • Ambiente de operação -40 °C a 65 °C (somente NEC; IEC: -40 °C a 55 °C)

Materiais padrão

  • Invólucro e adaptador da lâmpada – alumínio fundido com revestimento com pó epóxi sem corro
  • Lentes – vidro resistente ao calor e a impactos (padrão)
  • Juntas – silicone e neoprene
  • Ferragens externas – aço inoxidável
Como comprar da Eaton
Entre em contato conosco
Necessita de informações adicionais?
Entre contato com a nossa central de atendimento via telefone +55 15 3481-9130 / 0800 00 32866
Solicitar uma cotação
Solicite sua cotação através do e-mail vendaschbrasil@eaton.com ou via telefone +55 15 3481-9130 / 0800 00 32866
Suporte técnico
Necessita de suporte? Entre contato com a nossa central de atendimento via telefone +55 15 3481-9130 / 0800 00 32866
Solicitação de garantia
Envie sua solicitação de garantia para vendaschbrasil@eaton.com