Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Micro CLP easyE4

Pense diferente sobre controle amigável

O micro CLP easyE4 possui 12 pontos de entrada/saída e pode ser expandido para uma arquitetura de até 188 pontos de entrada/saída, fornecendo a solução ideal para iluminação, gerenciamento de energia, controle industrial, irrigação, controle de bomba, HVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) e automação residencial. Em qualquer aplicação, o compacto e flexível easyE4 permite que os sistemas de controle sejam eficientes e fáceis de implementar. Após o easyE4 ser instalado, as alterações são facilmente realizadas através de programação no display frontal integrado, o que elimina a necessidade de alterar a fiação e minimiza as paralisações. Tenha controle de forma amigável com o easyE4.

Principais características dos micro CLPs easyE4

  • Máxima flexibilidade, com até 11 módulos de expansão locais por unidade básica
  • As 188 entradas/saídas disponíveis em um sistema easyE4 cobrem uma ampla gama de aplicações
  • Um produto compacto com vasta faixa de tensão (DC, AC e UC)
  • ​CLPs com diferentes tipos de tensão podem ser combinados conforme necessário, por meio dos módulos de expansão disponíveis, o que torna o manuseio dos dispositivos easyE4 ainda mais fácil
  • A interface Ethernet integrada permite uma ampla gama de opções de comunicação
  • Um ambiente de programação amigável com quatro linguagens de programação (ST, FBD, LD, EDP) à escolha
  • Diferentes objetos de visualização, display integrado, servidor Web (WebServer) e a interface Ethernet tornam possível a visualização em dispositivos móveis​
  • O cartão micro SD integrado facilita o registro de dados e tela de inicialização personalizados
  • Display com três cores de fundo (vermelho, verde, branco) para visualização dos diferentes status do dispositivo
  • O relógio de tempo real e os serviços Ethernet permitem uma indicação de data e hora extremamente precisa
  • A função de interrupção permite o reconhecimento rápido de eventos com tempos de resposta reduzidos

Soluções de software escaláveis — easySoft

O software easySoft da Eaton é usado para programar os micro CLPs easyE4. O software permite a criação e edição de programas em até 4 diferentes linguagens. A ferramenta integrada de simulação off-line permite que os usuários simulem seus programas antes do comissionamento. O easySoft ajuda os usuários a configurar, programar e definir parâmetros para toda linha de micro CLPs easyE4.​

Pense diferente sobre controle amigável

Você tem CLPs com capacidade esgotada que estão aumentando seus custos? Saiba como o easyE4 pode ajudar você a reduzir os tempos de montagem e os custos de máquina. Esta série de última geração de controladores lógicos programáveis fornece comunicação Ethernet rápida e alta flexibilidade na programação de aplicativos de texto estruturado.