Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Relés temporizadores, segurança e monitoração

Relés de controle IEC XT

Tamanho compacto. Grande impacto.

Três versões básicas do relé mini contator estão disponíveis: Quatro contatos NO, três contatos NO e um contato NC; e dois contatos NO e dois contatos NC. Os dispositivos podem ser expandidos para até oito contatos e vêm com dois contatos auxiliares de montagem superior de dois polos e quatro polos. Os relés são ideais para uso como contatores de acoplamento ou interface, especialmente se usados para controlar grandes contatores diretamente de um CLP.

Principais características dos relés de controle IEC XT

  • Versões XTMR: Quatro contatos NO, três contatos NO e um contato NC; e dois contatos NO e dois contatos NC
  • Pode ser expandido para até oito contatos
  • Todos os contatos são intertravados e opostos

Torne-se um especialista em controle de motor.

O objetivo da Eaton é melhorar sua competência nos produtos, as habilidades de resolução de problemas e a operação segura de produtos para controle de motor. Desde iniciantes que estão ampliando seus conhecimentos, até especialistas que precisam de uma reciclagem, a Eaton oferece uma gama de treinamentos autoguiados, aprendizado à distância e orientados por instrutor para atender suas necessidades individuais.

Pronto para fazer o pedido?

Use a nossa ferramenta LOCATE A DISTRIBUTOR (Localizar distribuidor) para encontrar um distribuidor um perto de você.
Especificações
Links para download
X
Download Close