Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Disjuntor motor PKZM0

Tamanho compacto. Grande impacto.

O disjuntor motor oferece soluções ideais de economia de espaço e de custos, como partidas por acionamento manual, desconexões manuais do motor, instalações de motores em grupo e conjuntos de partida auto protegidos. Os disjuntores motor e conjuntos de partida fornecem proteção contra falhas de baixo nível que os fusíveis ou disjuntores de circuito de derivação ignorariam.

Principais características dos disjuntores motor PKZM0

  • Terminais seguros para os dedos com furos-guia para chave de fenda estão localizados no plano vertical para garantir acesso frontal seguro e conveniente e facilitar a fiação
  • A bobina de disparo por subtensão comuta o disjuntor motor para a posição "desligado" quando há falta de energia, garantindo que a partida seja ligada manualmente, para maior segurança
  • As instalações de motor em grupo eliminam a necessidade de dispositivos de proteção contra curto-circuitos para cada circuito do motor, reduzindo o espaço de painel ocupado, o tempo e os custos de instalação e fiação
  • Os conjuntos de partida auto protegidos fornecem serviço contínuo após uma falha, reduzindo o espaço de painel ocupado e os custo adicionais
  • Os disjuntores motor permitem o desligamento através de manopla rotativa, proteção de sobrecarga através de relé bimetálico ajustável Classe 10 e recurso de desarme de curto-circuito magnético fixo, tudo isso em um dispositivo compacto
Como comprar da Eaton
Suporte técnico
Suporte técnico gratuíto.
Entre às 8hs e 17hs (horário de Brasília).
Ligue para (15) 3481 9250.