Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Contatores de segurança DILMS

Segurança aprimorada para controle de máquinas

Fornecendo níveis avançados de segurança, os contatores DILMS se integram às aplicações não apenas para garantir circuitos da mais alta segurança, mas também para fornecer níveis adicionais de proteção que reforçam a segurança para o usuário final. Os contatores DILMS se destacam, assim como os nossos clientes que os utilizam.

Principais características dos contatores de segurança DILMS

  • Monitoramento de status seguro do contator (janela de inspeção) — a ativação manual não pode ser realizada
  • Classificados para circuitos de mais alta segurança (Cat 4, PL e, SIL 3)
  • Circuitos de controle de máquina confiáveis e automonitorados
  • Contatos opostos de intertravamento, alinhados com o IEC 60947-5-1, Anexo L
  • Contatos espelhados alinhados com o IEC 60947-4-1, Anexo F
  • Destacado em amarelo (RAL1004)
  • Terminais de parafusos confiáveis
  • Design com contator e contato auxiliar integrados
  • Cerificação SUVA
Como comprar da Eaton
Suporte técnico
Suporte técnico gratuíto.
Entre às 8hs e 17hs (horário de Brasília).
Ligue para (15) 3481 9250.