Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

XV300 Avançada Interface homem-máquina (IHM)

Pense diferente sobre as interfaces homem-máquina (IHMs)

A série XV300 de interfaces homem-máquina (IHMs) aprimora o campo de automação com interfaces de controle contemporâneas e métodos de comando comuns nos dispositivos touchscreen atuais. O alto desempenho do sistema e um poderoso processador gráfico permitem que as interfaces de usuário sejam implementadas, atendendo e superando as expectativas com recursos como alterações rápidas na tela e elementos de multimídia integrados. Os dispositivos XV300 são igualmente adequados para uso como interface homem-máquina IHM e como IHM+CLP com funcionalidade de CLP integrada.

Os dispositivos contam com o software de design e visualização Galileo 10, que oferece suporte a todos os recursos dos produtos da linha XV300. A Eaton pode fornecer o software CODESYS para configuração de controlador lógico programável (CLP); assim, os usuários poderão proteger seus investimentos em software existentes e desenvolver novos projetos baseados nos padrões mais recentes.

Principais características da Interface homem-máquina (IHM) XV300

  • Design elegante, tipo tablet com tecnologia multitoque capacitiva (PCT)
  • Displays widescreen de alta resolução de 7” (1024x600), 10.1” (1024x600) e 15.6” (1366x768); também podem ser configuradas no modo retrato
  • Display frontal para serviço pesado, fácil de limpar, com vidro reforçado e antirreflexo
  • CPU poderosa: ARM Cortex-A9 de ​800 MHz com unidade de processamento gráfico de alto desempenho
  • Memória interna de 1 GB, 120 KB de memória reservados para CLP, 512 MB de RAM
  • Slot de cartão SD para extensão de memória, operação do sistema a partir da memória removível ou para fácil instalação de atualizações do sistema
  • Duas interfaces Ethernet independentes para facilitar a segregação segura do nível de controle e do nível de campo específico da função
  • Interfaces abrangentes (dependendo da versão do dispositivo): uma ou duas portas Ethernet, USB, CANopen, RS-232, RS-485, SmartWire-DT, PROFIBUS-DP/MPI/PPI
  • Dispositivos XV300 de 7 e 10.1 polegadas com montagem traseira: oferece uma superfície plana sem bordas, que atende às exigências rigorosas de higiene
  • Várias certificações: CE, cUL, cUL Classe 1 Div2, ATEX Zone 22; para unidades de 15” cUL  em preparação
  • Sociedade de Classificação Marítima: DNV-GL (Categoria ambiental C, EMC1); para unidades de 15” DNV-GL em preparação
  • Em combinação com o poderoso software de IHM/CLP da Eaton (Galileo, XSOFT-CODESYS-3)
  • Função de CLP com interfaces de campo industriais, como CANopen, J1939, Ethernet/IP, EtherCAT, Modbus (TCP/RTU), SmartWire-DT e PROFIBUS-DP

Soluções de software escaláveis

Galileo

O Galileo 10 é um ambiente de engenharia intuitivo e poderoso, com o qual você se familiarizará rapidamente. Esse software versátil atende aos requisitos básicos envolvidos nas operações em máquina atuais. Ele é feito sob medida para atender às necessidades dos integradores de sistemas e reflete a mais recente tecnologia de visualização. 

O acesso remoto baseado em HTML5 permite visualização do runtime utilizando  navegadores comuns, como Chrome e Safari.

Saiba mais sobre o Galileo 10.

Galileo-V10.jpg

CODESYS

O CODESYS é usado para implementar funções de CLP diretamente na IHM. Quando utilizado em combinação IHM+CLP, o CODESYS permite que os usuários desenvolvam funções de programação poderosas e abrangentes de acordo com o padrão internacional IEC 61131. Com os recursos técnicos sofisticados, a facilidade de utilização e a popularidade crescente do software como um sistema de programação para componentes de automação de uma ampla variedade de fabricantes, não é surpresa que ele tenha se tornado o sistema preferido de muitos fabricantes de máquinas.

Mais informações sobre o CODESYS.

IHM e IHM-CLP da série XV300

Pense diferente sobre as interfaces homem-máquina 

A evolução da IHM está aqui:

  • Serviço pesado — Design compacto e elegante, com um painel plano de vidro reforçado antirreflexo, ideal para ambientes industriais adversos.
  • Potente — O alto desempenho e unidade de o coprocessamento gráfico possibilitam que nossa XV300 tenha uma interface de usuário de última geração altamente responsiva e permitem a integração de elementos de mídia, como vídeo, PDF e conteúdo da Web. 
  • Gestos — A compatibilidade com gestos permite a navegação fácil em telas de menu complexas. Deslize para percorrer listas de parâmetros, deslize para a esquerda ou para a direita para mudar de página ou deslize para cima e para baixo para revelar menus ocultos. Todos esses recursos permitem novos elementos de design que maximizam a funcionalidade e o espaço de tela na máquina. 

xv300-demo-tool.jpg

Veja a demonstração on-line da interface homem-máquina (IHM) XV300.

Como comprar da Eaton
Suporte técnico
Suporte técnico gratuíto.
Entre às 8hs e 17hs (horário de Brasília).
Ligue para (15) 3481 9250.