Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Controle do religador Form 6

O controle do religador Form 6 da Cooper Power series da Eaton é projetado para ser um controle flexível e fácil de usar construído para as especificações de equipes de serviços públicos, técnicos de manutenção e operadores de campo. Fornece operações importantes de restauração de serviços, com acesso instantâneo às funções operacionais para determinar rapidamente o status de um dispositivo, localizar fases com falha, verificar contadores e encontrar outras informações importantes.

Versatilidade de aplicação
Ideal para subestações
Várias configurações de montagem
Montagem em rack, pátio e poste
Aplicações de linha
Separar em seções e reconfigurar

Principais recursos

  • Use um controle para várias aplicações
  • Esquemas de controle complexos são fáceis com o recurso Idea Workbench e arquivos de ajuda detalhados
  • Simule diferentes eventos de falha para testar respostas virtuais antes da exposição em campo com o recurso Conjunto de teste virtual
  • A oscilografia monitora simultaneamente o desempenho integrado de um religador e o controle, mostrando ciclos definidos pelo usuário antes e depois de um ponto de disparo; a Reprodução da oscilografia mostra como o controle se comportará para a mesma falha com configurações alteradas para reduzir ocorrências de falhas futuras
  • O perfilador de dados pode ser customizado para amostras e formas de medição, como perfis de carga semanal, distúrbios harmônicos diários ou flutuações de tensão horária
  • O registro de sequência de eventos fornece relatórios detalhados de operações do sistema, incluindo valores de corrente e tensão; eventos recentes são convenientemente exibidos no LCD do painel frontal para fácil acesso
  • O monitor do ciclo de trabalho mede e registra a função de cada fase para prever com precisão a vida útil dos interruptores do religador e pode ser ajustado ou redefinido se o religador for alterado ou reparado
  • O diagrama de aplicativos economiza custos com solução de problemas, permitindo que você visualize rapidamente seu sistema em uma janela onde elementos lógicos ativos do sistema de controle e distribuição são exibidos
  • A medição abrangente reduz os custos operacionais ao fornecer medições precisas de corrente de carga para equilibrar os alimentadores, melhora o planejamento do sistema com relatórios de dados em tempo real e aumenta a eficiência por meio de localização e identificação de falhas rápidas

Projetado para equipes de serviços públicos, técnicos de serviço e operadores de campo

O controle do religador Form 6 da série Cooper Power da Eaton fornece operações importantes de restauração de serviços, com acesso instantâneo às funções operacionais para determinar rapidamente o status de um dispositivo, localizar fases com falha, verificar contadores e encontrar outras informações importantes.

O painel de controle do Form 6 foi projetado para facilidade de utilização e flexibilidade

O painel frontal de controle da série Cooper Power da Eaton oferece funções de programação e operação claramente definidas, chaves de análise de um toque, indicação de status de LED e fácil acesso a mensagens MMI. O painel traseiro apresenta portas de comunicação e conexões prontamente identificáveis, facilmente acessíveis através da porta traseira do gabinete de controle. Os controles instalados em rack também oferecem fácil acesso ao painel traseiro quando instalados em um rack padrão de 19 polegadas.

Segurança local

O controle do religador da série Cooper Power Form 6 da Eaton e o software de aplicação ProView com várias senhas de programação e códigos de visualização limitam o acesso ao pessoal autorizado.
Como comprar da Eaton
Solicitar uma cotação

Solicite sua cotação através do e-mail ComercialCPS@Eaton.com ou via telefone +55 15 3481-9184.

Suporte técnico

Necessita de suporte? Entre contato com a nossa central de atendimento via telefone +55 15 3481-9209, WhatsApp +55 11 98105-1564 ou e-mail ApplicationCPS@Eaton.com.

Solicitação de garantia

Envie sua solicitação de garantia para GarantiaPS@Eaton.com.