Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Conjunto de manobra para instalação em parede / em câmara ISG-SD

Os interruptores de instalação em parede e em câmara de dielétrico sólido com isolamento a ar da Eaton e os interruptores de falta são totalmente instalados de fábrica e vedados. A construção com distribuição frontal utiliza tecnologia de vácuo para maior segurança. Esses interruptores de média tensão são compactos e replicam o tamanho, a forma e os padrões de bucha do conjunto de manobra existente, e não contêm óleo ou SF6.

Automação pronta
Maior proteção, operação e comunicação
Ponto de isolamento aberto visível
Mais segurança
Configurações modulares compactas
Substituição de equipamento de câmara existente

Principais recursos

  • Projeto dielétrico sólido com isolamento a ar
  • Capacidade de interrupção nominal disponível em 12,5 kA, 16 kA e 20 kA. Adequado para aplicações de 4 KV – 27 KV
  • Ponto de isolamento aberto, visível a partir de uma distância de trabalho segura
  • Operação de manopla única para desenergizar, isolar e criar uma abertura visível
  • Automação pronta
  • Configuração e instalação flexíveis

Menor custo de instalação

As soluções de instalação em parede e em câmara ISG-SD da Eaton substituem o conjunto de manobra de instalação em câmara retangular existente. Essas variações de duas a seis vias e as variações do interruptor de falta a vácuo podem ser retroajustadas em espaços existentes sem incorrer no custo de reconstrução da câmara.

Projetado pensando em segurança

Os interruptores de instalação em parede e em câmara ISG-SD da Eaton e os interruptores de falta são totalmente vedados com distribuição frontal. O design pronto para automação permite operação remota, proporcionando um nível mais alto de segurança para a equipe operacional.

Flexibilidade adicionada à câmara

A unidade de instalação em parede ISG-SD da Eaton está disponível em um design compacto de duas vias que pode apresentar qualquer combinação de interruptores ou interruptores de falta. O ponto de isolamento aberto visível pode ser removido para aplicações de 200 A, enquanto que o mecanismo de manopla única foi movido para o lado da unidade para minimizar os requisitos de espaço, o que o torna uma solução ideal para aplicações de rede-câmara.
Como comprar da Eaton
Solicitação de garantia

Solicite sua cotação através do e-mail ComercialCPS@Eaton.com ou via telefone +55 15 3481-9184.

Suporte técnico

Necessita de suporte? Entre contato com a nossa central de atendimento via telefone +55 15 3481-9209, WhatsApp +55 11 98105-1564 ou e-mail ApplicationCPS@Eaton.com.

Solicitação de garantia

Envie sua solicitação de garantia para GarantiaPS@Eaton.com.