Baixar documento () de 20
Capacitores de potência

Bancos de capacitores de subestação

A linha abrangente de soluções de bancos de subestações da Cooper Power series da Eaton está disponível em designs com fusível externo, sem fusíveis ou com fusível interno. Cada projeto é configurado sob medida em uma variedade de combinações de paralelo/série para atender a uma gama completa de necessidades de aplicações com base em requisitos de kvar, tensão do sistema, estratégia de proteção e soluções de sistema. Os bancos de subestação fornecem métodos econômicos e confiáveis para reduzir perdas e melhorar a qualidade da energia.

Solução projetada sob encomenda
Personalizado para atender às necessidades específicas de aplicação
Linha completa de acessórios
Fácil integração
Melhorias no sistema
Melhora no fator de potência e perdas reduzidas

Características principais

  • Sem fusível [(Serviço padrão (SD), serviço pesado (HD) e serviço extremo (XD)] ou com fusível interno
  • Disponível com unidades montadas vertical ou horizontalmente, com base nas condições de instalação
  • Estrutura robusta de alumínio soldado leve (aço opcional)
  • Disposições de elevação integradas ao quadro
  • Bancos com fusíveis externos disponíveis com expulsão ou fusíveis limitadores de corrente conectados a cada unidade
  • Bancos sem fusíveis protegidos por relé compactos que utilizam configuração de sequência de série
  • Isoladores de suporte de barramento de classe de estação

Construção modular

Os bancos de capacitores de subestação da série Cooper Power da Eaton utilizam uma gama de estruturas de quadro e configurações de barramento que podem ser dimensionadas e configuradas para atender às necessidades de aplicação. Essas configurações personalizáveis podem aplicar uma variedade de conexões em série paralela e permitir orientações de banco lado a lado ou fase sobre fase. Os conjuntos modulares podem otimizar a presença do sistema, reduzir o tempo de instalação e trabalho e permitir que os bancos sejam reconfigurados, estendidos ou realocados ao longo do tempo, à medida que as demandas do sistema evoluem.

Utilizar orientações para atender às necessidades específicas de instalação

Os bancos de capacitores de subestação da série Cooper Power da Eaton estão disponíveis com unidades capacitivas em orientações verticais ou horizontais. A orientação vertical resulta em buchas em ângulos retos em relação ao piso de montagem. Esse tipo de construção é normalmente utilizado para limitar a presença do banco dentro da área de subestação e fornecer benefícios de segurança adicionais. A orientação horizontal resulta em buchas paralelas com o solo. Esse tipo de construção é tipicamente utilizado quando a altura geral tem uma limitação ou mais de três blocos são empilhados uns sobre os outros. Ao enfrentar limitações de altura significativas, há disponível a montagem plana.

Estrutura robusta e confiável

Os designs de bancos de subestação da série Cooper Power da Eaton utilizam uma estrutura soldada de alumínio 6061-T6 fornecendo uma solução resistente a corrosão e de peso leve. Os quadros são analisados por engenharia estrutural interna e elaborados em nossa fábrica. Os quadros também estão disponíveis com construção de aço galvanizado mais comumente utilizado em bancos excepcionalmente grandes ou para atender às necessidades específicas da aplicação. Os bancos são projetados para atender aos requisitos específicos do local, incluindo: vento, gelo, outras condições ambientais e carregamento sísmico especificado.
Especificações

Classificações

Kvar por unidade capacitiva

50 a 700 (fusíveis externos)

50 a 1000 (sem fusíveis)

200 a 1200 (fusíveis internos)

Nível básico de isolamento (NBI) 75 a 200 KV
Quantidade de capacitores por estrutura de quadro 4 a 36 (típico)
Tensão do sistema (KV L-L) Até 800
Mvar do banco 1 a 100

Normas

Normas IEEE  Norma 18
Normas IEC 60871-1
CSA CAN/CSA-C871-1

Gabinete

Estrutura do banco

Alumínio 6061-T6

Aço galvanizado (opcional)

Estrutura de elevação

Alumínio 6061-T6

Aço galvanizado (opcional)

Sistemas

Tipo de banco

Fusíveis externos

Sem fusíveis

Fusíveis internos

Conexão bancária

Estrela não aterrado

Estrela aterrado

Delta

Monofásico

Configuração do banco

Estrela simples

Estrela dupla

"H" Ponte

Diferencial

Links para download
X
Download Close