Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Controle de banco de capacitores CBC-8000

O controle do banco de capacitores CBC-8000 da Eaton foi projetado para operar capacitores de distribuição de utilitários. Oferecendo maior segurança, instalação simplificada, treinamento reduzido e menor custo de propriedade, o controle altamente flexível pode ser prontamente implantado em esquemas avançados de automação, como o controle integrado Volt/VAR Yukon da Eaton, SCADA e sistemas de gerenciamento de distribuição. O controle do banco de capacitores CBC-8000 é uma das soluções do sistema de automação de redes elétricas da Eaton.

Produtividade
Configurações remotas e gerenciamento de firmware
Qualidade
Melhor qualidade de energia
Fácil de instalar
Pré-configurado para corresponder às configurações existentes

Principais recursos

  • Controladores modulares e econômicos suportam funcionalidade autônoma e uma variedade de configurações de comunicação
  • Pronto para o local: Projetado para integrar facilmente uma variedade de rádios e modems de comunicação, compre pronto para rádios ou com um rádio utilitário instalado de fábrica
  • Medições de qualidade de energia trifásica
  • Algoritmo de controle de tensão para tratar de violações de tensão do alimentador
  • Algoritmo kvar para otimizar o fator de potência para o alvo selecionável pelo usuário
  • Altamente configurável: Pode ser programado usando o software de configuração ProView NXG, configurado usando o painel frontal de controle ou pelo aplicativo Yukon Fleet Management da Eaton

Manter a estabilidade da rede durante eventos inesperados

Monitorando todos os aspectos da saúde de um local, o controle CBC-8000 facilita a maior eficiência energética, maior produtividade e melhor qualidade de energia. Cada controle tem a capacidade de atuar como um dispositivo de comunicação independente ou bidirecional com recursos avançados de automação de distribuição e uma oferta robusta de modos de falha que permitem que um utilitário mantenha a estabilidade da rede durante períodos inesperados de inatividade da rede de comunicação.

Entradas analógicas para maior precisão

Monitorar todos os aspectos da saúde do local com tensão trifásica completa, corrente, monitoramento de harmônicas e de VAR, bem como monitoramento de corrente neutra do banco de capacitores via entradas analógicas para maior precisão.
Como comprar da Eaton
Solicitar uma cotação

Solicite sua cotação através do e-mail ComercialCPS@Eaton.com ou via telefone +55 15 3481-9184.

Suporte técnico

Necessita de suporte? Entre contato com a nossa central de atendimento via telefone +55 15 3481-9209, WhatsApp +55 11 98105-1564 ou e-mail ApplicationCPS@Eaton.com.

Solicitação de garantia

Envie sua solicitação de garantia para GarantiaPS@Eaton.com.