Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Soluções e acessórios de comunicação

As soluções e acessórios de comunicação de rede da Eaton podem ajudar a converter redes para sistemas avançados de comunicação e automação. A Eaton é líder em implementações de rede secundária de comunicação e automação. 

Comunicações avançadas de rede de concessionárias de distribuição de energia elétrica
Opções de personalização
Controle de HMI
Acesso local para sistemas VaultGard, NPServe e HTES
Invólucros submersíveis e não submersíveis
Conheça qualquer aplicativo

Principais recursos

  • Gabinetes: Submersível ou NEMA
  • Módulo de entrada digital (DIM)
  • Módulo de acessório de relé digital (DRAM)
  • Interface Homem-Máquina (HMI)
  • Gabinetes de controle personalizados

Personalização do usuário

Os sistemas de comunicação de rede são personalizados para cada usuário e a Eaton oferece acessórios para atender a qualquer requisito do usuário.

Suporte de engenharia

Os engenheiros da Eaton estão disponíveis para dar suporte aos usuários finais com atualizações de comunicação de rede, novos projetos e soluções. Pacotes completos podem ser fabricados para atender aos requisitos específicos de cada aplicação. Inclui gabinetes de controle personalizados para aplicações submersíveis e não submersíveis.
Como comprar da Eaton
Solicitar uma cotação

Solicite sua cotação através do e-mail ComercialCPS@Eaton.com ou via telefone +55 15 3481-9184.

Suporte técnico

Necessita de suporte? Entre contato com a nossa central de atendimento via telefone +55 15 3481-9209, WhatsApp +55 11 98105-1564 ou e-mail ApplicationCPS@Eaton.com.

Solicitação de garantia

Envie sua solicitação de garantia para GarantiaPS@Eaton.com.