Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Sensor inteligente GridAdvisor Series II

O sensor inteligente GridAdvisor Series II da Eaton é um sensor de linha montado em condutor com capacidade de comunicação integrada. O sensor inteligente GridAdvisor Series II acomoda todas as tensões, correntes, sobrecarga, aplicações em pedestal e câmara em uma única unidade. O sensor inteligente GridAdvisor é uma das soluções de sistema de automação de redes elétricas da Eaton.

Detecção de interrupção confiável
Eficiência operacional
Vara de manobra instalável
Instalações de baixo custo
Suporte ao protocolo nativo DNP3
Visibilidade SCADA

Principais recursos

  • Autocontido, montado em condutor com tecnologia patenteada de captação de energia
  • Vara de manobra instalável em tamanhos de condutor de 0,25” a 2” de diâmetro
  • Flexibilidade de comunicação com modem celular e rádio Bluetooth integrados LTE CAT M1 / NBIoT

Instalação simplificada

A tecnologia patenteada de captação de energia elimina a fiação para fontes de energia externas, simplificando e reduzindo o custo da instalação. Basta instalar com uma vara de manobra para facilitar a implantação em circuitos subterrâneos e aéreos.

Economia de custos de operação e manutenção

Aproveite o sensor inteligente GridAdvisor Series II como um indicador de falha de comunicação para usar protocolos de comunicação padronizados para responder a distúrbios na linha e restaurar as interrupções mais rapidamente. Aproveite o poder de novas redes celulares IOT de baixa largura de banda para obter informações críticas do sistema, reduzindo o tempo de acionamento e maximizando os dólares de energia, mantendo os capacitores on-line e operando com eficiência máxima.
Como comprar da Eaton
Solicitar uma cotação

Solicite sua cotação através do e-mail ComercialCPS@Eaton.com ou via telefone +55 15 3481-9184.

Suporte técnico

Necessita de suporte? Entre contato com a nossa central de atendimento via telefone +55 15 3481-9209, WhatsApp +55 11 98105-1564 ou e-mail ApplicationCPS@Eaton.com.

Solicitação de garantia

Envie sua solicitação de garantia para GarantiaPS@Eaton.com.