Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Sensor óptico GridAdvisor

O sistema de sensores ópticos de corrente e de média tensão GridAdvisor Insight da Eaton usa uma plataforma de medição totalmente óptica para exatidão e precisão inigualáveis tanto de tensão quanto de corrente em várias classes de tensão da rede elétrica. Disponível em uma variedade de pacotes fáceis de instalar com uma interface padronizada, os sensores ópticos da Eaton são a solução ideal para recuperar metrologia e inteligência em tempo real no sistema de distribuição de energia elétrica, subestações e locais de distribuição subterrânea atuais.

Todos os projetos ópticos
Nenhuma saturação ou ressonância magnética
Modular e flexível
Módulos plug-and-play
Fidelidade inigualável dos dados
Monitoramento duradouro de rede de distribuição de energia elétrica

Principais recursos

  • Precisão de tensão e corrente de +/- 0,5% com perda mínima de exatidão ou precisão em toda a medição e faixa de temperatura
  • Resposta de tensão harmônica até a 50.a harmônica
  • Qualidade da energia e medições de falhas
  • Saídas analógicas e digitais para integração com sistemas antigos e novos de redes elétricas

Fortaleça suas aplicações com dados de alta qualidade

Os sensores ópticos de média tensão GridAdvisor Insight da Eaton proporcionam precisão de tensão e corrente líder na indústria de +/- 0,5%. Em combinação com o processador de sistema óptico m410 da Eaton, esses sensores ópticos fornecem conectividade às suas aplicações de automação de redes elétricas. Essa solução permite melhor caracterização de eventos de falha para maior confiabilidade, melhor compreensão dos impactos de recursos renováveis de energia distribuída e maior eficiência e economia dos programas de controle volts-VAR.

Melhore a visibilidade da rede de distribuição de energia elétrica com plataforma de sensores ópticos submersíveis

Leia como uma concessionária de distribuição de energia elétrica implementou sensores ópticos para produzir dados de confiabilidade do alimentador a serem usados para evitar falhas que pudessem afetar o atendimento ao cliente (página 19).

Faça com que suas subestações estejam prontas para SCADA

Trazer subestações não monitoradas on-line com medição e comunicações tem grande benefício operacional para redes elétricas. O sistema de sensores ópticos GridAdvisor Insight fornece um sistema de monitoramento facilmente instalado, porém altamente preciso, com capacidade de comunicação integrada para retromontagens ou nova construção.

Obtenha informações sobre redes subterrâneas

É notoriamente difícil e demorado solucionar problemas e consertar redes subterrâneas. A plataforma de sensores ópticos GridAdvisor Insight tem soluções para fornecer medições altamente precisas para identificar problemas que surgem e, potencialmente, até mesmo prever falhas de cabos antes que aconteçam.
Como comprar da Eaton
Solicitar uma cotação

Solicite sua cotação através do e-mail ComercialCPS@Eaton.com ou via telefone +55 15 3481-9184.

Suporte técnico

Necessita de suporte? Entre contato com a nossa central de atendimento via telefone +55 15 3481-9209, WhatsApp +55 11 98105-1564 ou e-mail ApplicationCPS@Eaton.com.

Solicitação de garantia

Envie sua solicitação de garantia para GarantiaPS@Eaton.com.