Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Protetores de rede legados

Os protetores de rede de estilo legado da Eaton incluem os protetores de rede com quadro de distribuição exposto CM22 e CMR6, e o protetor de rede com distribuição frontal CMD. Os protetores de rede legados da GE também podem ser internamente recuperados com um design CM52 avançado, quando não for uma opção viável a sua substituição. 

Proteção e controle avançados
Atualizado com relé baseado em microprocessador MPCV avançado
Sem amianto
Atende aos requisitos de segurança de materiais atuais
Pronto para SCADA
Integração fácil com o sistema VaultGard

Principais recursos

  • A Eaton é o fabricante original desses designs legados
  • Ela atendeu o setor por mais de 80 anos
  • Atualizada para os padrões de proteção e controle atuais

Protetor de rede CM22

O protetor de rede CM22 da Eaton tem um design energizado que tem sido amplamente usado em sistemas de rede desde a década de 1930 e passou por inúmeras melhorias e revisões desde sua criação.

Protetor de rede CMD

O protetor de rede CMD da Eaton consiste em unidades especiais de disjuntor de ar autônomos que representam segurança de pessoal aprimorada e maior confiabilidade de equipamentos na arte da tecnologia de protetor de rede.

Substituto direto G52E

O G52E da Eaton é um substituto direto que consiste em um disjuntor de projeto CM52 que se encaixa em um gabinete GE MG8. Esta é uma substituição direta para um disjuntor 1875A MG8 e pode ter o NPARMS instalado. O gabinete existente não requer modificações.
Como comprar da Eaton
Solicitar uma cotação

Solicite sua cotação através do e-mail ComercialCPS@Eaton.com ou via telefone +55 15 3481-9184.

Suporte técnico

Necessita de suporte? Entre contato com a nossa central de atendimento via telefone +55 15 3481-9209, WhatsApp +55 11 98105-1564 ou e-mail ApplicationCPS@Eaton.com.

Solicitação de garantia

Envie sua solicitação de garantia para GarantiaPS@Eaton.com.