Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Aplicações de software de subestação

O projeto de redes de aterramento para subestações e edifícios é uma parte vital da infraestrutura geral do sistema de alimentação garantindo uma fonte de alimentação constante para os consumidores. Os engenheiros civis e eletricistas precisam de análises pontuais que garantam que as instalações sejam totalmente seguras para o pessoal e também para a construção, conexão e operação econômica das redes, juntamente com a proteção adequada dos equipamentos.

Simulações precisas
Garante instalações totalmente seguras
Modelagem de subestação
Construa modelos completos de solo e rede
Garante a segurança do sistema
Análise de tensão de etapa e potencial de toque

Principais recursos

  • Realiza interpretações de medição de resistividade do solo
  • Modelo de elevação do aumento do potencial do terra
  • Avalia o ponto de perigo dentro de qualquer área de interesse
  • Cria modelos precisos completos com subestações

Desenvolver projeto eficaz de rede de aterramento

O software CYMGRD auxilia o engenheiro no projeto das redes de aterramento e na realização de interpretações de medição de resistividade do solo, elevação do aumento do potencial de terra e avaliação do ponto de perigo dentro de qualquer área de interesse.

Designs eficientes e eficazes facilitados

A entrada de dados fácil de usar e os algoritmos de análise poderosos tornam o software CYMGRD uma ferramenta eficiente que ajuda os engenheiros a chegar a projetos tecnicamente sólidos e econômicos.
Como comprar da Eaton
Solicitar uma cotação

Solicite sua cotação através do e-mail ComercialCPS@Eaton.com ou via telefone +55 15 3481-9184.

Suporte técnico

Necessita de suporte? Entre contato com a nossa central de atendimento via telefone +55 15 3481-9209, WhatsApp +55 11 98105-1564 ou e-mail ApplicationCPS@Eaton.com.

Solicitação de garantia

Envie sua solicitação de garantia para GarantiaPS@Eaton.com.