Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Soluções de comunicação VaultGard

A plataforma de comunicação VaultGard da Eaton é o sistema de comunicações de rede mais avançado do mercado. Os recursos e adaptações permitem o sistema de monitoramento mais abrangente para a câmara de rede subterrânea.

Notificação de alerta do sistema
Visibilidade máxima para usuários
Acesso seguro
Autenticação segura DNP
Monitoramento e coleta de dados
Exibição de tendências e gráficos

Principais recursos

  • Conecte até 32 relés MPCV em um VaultGard para flexibilidade de aplicação
  • Páginas da web fáceis de navegar não havendo necessidade de software
  • A VaultGard pode se comunicar facilmente com dispositivos de terceiros: Uplink e downlink DNP 3.0, sobre Ethernet e DNP 3.0 via conexão RS-485
  • Integra-se com NPServe e RAD para o sistema de monitoramento de dados e controle definitivo

Manutenção preventiva

A plataforma de comunicação VaultGard da Eaton traz uma riqueza de informações da câmara até o pessoal das redes elétricas em uma interface web fácil de usar ou no SCADA existente. As informações contidas no VaultGard podem ser analisadas de diferentes maneiras para determinar cronogramas de manutenção preditiva.

Melhor segurança da rede

Através da plataforma de comunicação VaultGard da Eaton, os protetores de rede podem ser abertos e os recursos de segurança ativados remotamente, mitigando o perigo potencial para o operador antes de entrar na câmara.

Páginas web integradas aprimoradas

As páginas da Web fornecem aos usuários uma variedade de recursos operacionais e telas interativas. Dados em tempo real são exibidos em diagramas de fasor, visualizações gráficas de rede e visualizações de protetor de rede abrangentes. Os pontos de ajuste do relé podem ser alterados remotamente melhorando a acessibilidade da rede.
Como comprar da Eaton
Solicitar uma cotação

Solicite sua cotação através do e-mail ComercialCPS@Eaton.com ou via telefone +55 15 3481-9184.

Suporte técnico

Necessita de suporte? Entre contato com a nossa central de atendimento via telefone +55 15 3481-9209, WhatsApp +55 11 98105-1564 ou e-mail ApplicationCPS@Eaton.com.

Solicitação de garantia

Envie sua solicitação de garantia para GarantiaPS@Eaton.com.