Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Conjunto de manobra do tipo pedestal VisoVac

O conjunto de manobra trifásico de média tensão VisoVac da Eaton, montado em pedestal, utiliza a tecnologia comprovada de interrupção de falta a vácuo da Eaton e está disponível com isolamento visível e capacidade de aterramento visível. As posições de VFI, isolamento e aterramento são intertravadas internamente para que a operação de sequência adequada seja garantida. O mecanismo VFI é equipado com um motor de carga de mola que permite operação remota ininterrupta sem a necessidade de operadores de motores externos. 

Preparado para proteção, controles e SCADA
Integração rápida SCADA
Até 25 KA ou 40 KA de capacidades de interrupção nominais simétricas
Atende à maior demanda de interrupção para sistemas de rede
Isolamento e aterramento visíveis
Atende às práticas de segurança requeridas

Principais recursos

  • Disponível com interruptor e aterramento visíveis
  • Até 40 KA de interrupção simétrica
  • Livre de gás, óleo e regulamentação
  • Com capacidade de operação manual e remota
  • 10.000 operações mecânicas
  • Configurado conforme pedido

Aproveita a tecnologia de disjuntor da Eaton

Diferente de outros conjuntos de manobra do tipo pedestal, o conjunto de manobra VisoVac utiliza tecnologia de interruptor de falta a vácuo e aproveita a tecnologia comprovada de disjuntor da Eaton. Testado conforme padrões da norma IEEE C37.04 e C37.09 e a norma IEEE C37.74, fornece um interruptor robusto para aplicações de comutação de montagem em pedestal.

Atende a todas as necessidades de comutação subterrânea

O conjunto de manobra compacto VisoVac da Eaton é ideal para aplicações de comutação montadas em pedestal, bem como para isolamento primário de rede ou seccionamento de distribuição em configurações de uma ou várias vias. O conjunto de manobra compacto VisoVac pode ser configurado conforme pedido, personalizado para atender a qualquer necessidade de comutação.

Acessórios de valor agregado

O conjunto de manobra VisoVac é compatível com outros acessórios de valor agregado da Eaton, como Digitrip, dispositivo de acesso remoto, plataforma de comunicação VaultGard, NPServe e outras opções de comunicação.
Como comprar da Eaton
Solicitar uma cotação

Solicite sua cotação através do e-mail ComercialCPS@Eaton.com ou via telefone +55 15 3481-9184.

Suporte técnico

Necessita de suporte? Entre contato com a nossa central de atendimento via telefone +55 15 3481-9209, WhatsApp +55 11 98105-1564 ou e-mail ApplicationCPS@Eaton.com.

Solicitação de garantia

Envie sua solicitação de garantia para GarantiaPS@Eaton.com.