Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Unidade de troca de rede de comunicação de emergência por voz VoCALL 8

A unidade de troca de rede CFVCX8 VoCALL 8 é uma unidade pequena, montada na parede, que pode ser distribuída por todo o local, mantida fora de visão em locais convenientes, como elevadores, escadas e armários.

Ela é ideal para a expansão dos sistemas analógicos de rede VoCALL da Eaton, permitindo uma possível conexão de até 19 unidades de troca de rede CFVCX8. Isso possibilita o uso de 152 estações remotas em uma rede, sendo que a unidade de troca pode reduzir de forma significativa o requisito de cabeamento e equipamentos “expostos” em locais públicos, como recepções. Isso resulta em um sistema agradável para o cliente do ponto de vista estético, além de reduzir os custos de instalação. 

Cada unidade de troca de rede fica em sua própria rede, sendo alimentada localmente por bateria interna reserva de chumbo-ácido, monitorada, com manutenção e vedação.

Discreto
Fácil de instalar e discreto quando necessário
Intuitivo
Carregue informações rapidamente com um PC
Design inteligente
Design compacto ideal para áreas públicas

Procurando expandir o sistema de alarmes por voz? Diga adeus àqueles racks centrais incômodos

A unidade de troca de linha VoCALL 8 pode conectar até 19 unidades em qualquer rede analógica VoCALL, eliminando a necessidade de rack de troca central.

Por que devo ter uma comunicação de emergência por voz em refúgio para deficientes?

As avaliações de risco de novos edifícios devem considerar meios de fuga para pessoas com deficiência alinhados à Ordem de Reforma Regulamentar (Segurança contra Incêndios). As regulamentações prediais exigem que novos edifícios não domésticos com mais de um andar devem oferecer áreas de refúgio – lugares relativamente seguros onde as pessoas que não conseguem escapar facilmente podem pedir e esperar ajuda. Uma comunicação de duas vias simples nessas áreas é essencial para ajudar as equipes de resgate a determinar onde o resgate é necessário e para garantir às pessoas que ajuda está a caminho.

VoCALL - sistema de comunicação de emergência confiável para projetos grandes ou pequenos

O VoCALL é compatível com todos os tamanhos de instalação, de um ou dois sistemas de estação remota em pequenas lojas como a Bon Marche, a um grande sistema de rede dupla de 364 linhas no Westfield Shopping Centre, em White City, Londres.

Ao longo dos anos, o VoCALL foi instalado em vários projetos de alto nível em alguns dos locais mais prestigiados do mundo, desde as estações Wimbledon AELTCC e St. Pancras, no Reino Unido, até Marina Towers e Jumeirah Tunnel, no Oriente Médio.