Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Unidades de troca de comunicação de emergência principal & secundária VoCALL 9

A unidade principal de linha compacta VoCALL 9 é ideal para instalações prediais de pequeno e médio porte que não exigem a complexidade de uma solução de rede completa.

O sistema é composto pela unidade de 9 linhas controlando até 9 estações remotas (tipo A, tipo B, alarmes de assistência de emergência) e, com o uso da unidade de troca subordinada de 10 linhas CFV DCS10, o sistema pode ser facilmente expandido para 19 linhas.

O gabinete independente abriga um monofone principal, unidade de troca de 9 linhas, fonte de alimentação e carregador de bateria. Pode ser montado na superfície ou semiembutido como padrão. O gabinete é feito de zintec com revestimento em pó, com uma porta de perspex fumê cobrindo o monofone. São fornecidos recessos do cabo de 20 mm para todos os cabos necessários, bem como espaço para a bateria VRSLA de 12 V reserva.

Uma solução simples para comunicação de emergência por voz em locais de médio porte

As unidades VoCALL 9 e 10 são ideais se você não precisa da complexidade de uma rede completa de comunicações de emergência por voz (EVC). Elas são ideais para projetos de pequeno a médio porte e extensível para até 19 linhas ao usar ambas as unidades, permitindo que você personalize o sistema para atender aos requisitos específicos do projeto.

Por que devo ter uma comunicação de emergência por voz em refúgio para deficientes?

As avaliações de risco de novos edifícios devem considerar meios de fuga para pessoas com deficiência alinhados à Ordem de Reforma Regulamentar (Segurança contra Incêndios). As regulamentações prediais exigem que novos edifícios não domésticos com mais de um andar devem oferecer áreas de refúgio – lugares relativamente seguros onde as pessoas que não conseguem escapar facilmente podem pedir e esperar ajuda. Uma comunicação de duas vias simples nessas áreas é essencial para ajudar as equipes de resgate a determinar onde o resgate é necessário e para garantir às pessoas que ajuda está a caminho.

VoCALL - sistema de comunicação de emergência confiável para projetos grandes ou pequenos

O VoCALL é compatível com todos os tamanhos de instalação, de um ou dois sistemas de estação remota em pequenas lojas como a Bon Marche, a um grande sistema de rede dupla de 364 linhas no Westfield Shopping Centre, em White City, Londres.

Ao longo dos anos, o VoCALL foi instalado em vários projetos de alto nível em alguns dos locais mais prestigiados do mundo, desde as estações Wimbledon AELTCC e St. Pancras, no Reino Unido, até Marina Towers e Jumeirah Tunnel, no Oriente Médio.