Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Monofone principal VoCALL 8 para comunicação de emergência por voz

O monofone principal VoCALL 8, para sistemas VoCALL analógicos, pode ser montado na parede ou na mesa e possui tela clara com luz de fundo de quatro linhas que mostra o nome do ramal de chamada em texto simples. As chamadas podem ser feitas para estações externas discando o número da unidade ou escolhendo o nome para um diretório de discagem de texto.

Cada sistema pode ter até 4 monofones principais VoCALL que oferecem grande flexibilidade para as instalações maiores, permitindo que todas as chamadas sejam monitoradas a partir de vários pontos de controle.

Na linha estão incluídas opções de montagem em parede e mesa. O gabinete para montagem na parede é feito de zinco revestido em pó, ao passo que o gabinete para montagem em mesa é de aço inoxidável com trilhos de alumínio extrudado. Ambos vêm com recessos do cabo de 20 mm fornecidos para todos os cabos necessários.

Comunicação flexível
Use como telefone de incêndio, alarme de assistência de emergência ou refúgio desativado
Cobertura para locais grandes
Até 152 linhas que permitem flexibilidade para instalações maiores
Configuração simples
O local inteiro pode ser configurado a partir do monofone principal em rede

O que é um telefone de incêndio e o que eles fazem durante uma emergência?

Os telefones de incêndio são sistemas de comunicação com transmissão half-duplex conectados com monitoramento e bateria de reserva e são necessários em edifícios de mais de 4 andares em muitos países do mundo (no Reino Unido, isso é regulamentado pela BS9999). Eles são fornecidos como um backup para os sistemas de comunicação por rádio tradicionais dos bombeiros, que podem não funcionar em muitos ambientes de alta elevação devido a uma grande quantidade de aço no edifício, bem como ao efeito "corona" do incêndio nas transmissões.

Fácil conectividade do sistema com fonte de alimentação interna

O sistema de comunicação de emergência por voz VoCALL CFVCM é fácil de instalar usando sua fonte de alimentação interna. A unidade também possui uma bateria interna para reserva de energia em caso de falha da rede elétrica. Com a configuração global, você também pode configurar todo o local a partir do monofone principal em rede.

Rede de até 4 monofones principais para instalações maiores

Cada sistema pode ter até 4 monofones principais em rede VoCALL, o que proporciona grande flexibilidade para suas instalações maiores, permitindo que todas as chamadas sejam monitoradas a partir de vários pontos de controle dentro do sistema EVC analógico.

Seja claro na comunicação

Seja na parede ou na mesa, o monofone principal em rede VoCALL elimina a possibilidade de situações confusas, permitindo uma comunicação clara, com um display claro de 4 linhas com luz de fundo que mostra o nome do ramal de chamada em texto simples. As chamadas podem ser feitas para estações externas discando o número da unidade ou escolhendo o nome a partir de um diretório de discagem de texto.

VoCALL - sistema de comunicação de emergência confiável para projetos grandes ou pequenos

O VoCALL é compatível com todos os tamanhos de instalação, de um ou dois sistemas de estação remota em pequenas lojas como a Bon Marche, a um grande sistema de rede dupla de 364 linhas no Westfield Shopping Centre, em White City, Londres.

Ao longo dos anos, o VoCALL foi instalado em vários projetos de alto nível em alguns dos locais mais prestigiados do mundo, desde as estações Wimbledon AELTCC e St. Pancras, no Reino Unido, até Marina Towers e Jumeirah Tunnel, no Oriente Médio.