Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Estação remota tipo B VoCALL para comunicação de emergência por voz

As estações remotas VoCALL Tipo B, usadas com comunicação por voz de emergência VoCALL analógica (EVC), são projetadas para serem versáteis, compactas e fáceis de usar. São projetadas para serem usados como telefone de incêndio, sistema de chamada de refúgio desativado ou como um sistema combinado. 

A estação remota está disponível como embutida (através de uma moldura separada) ou montada na superfície com acabamentos em verde, vermelho ou aço inoxidável. Todos apresentam um toque de campainha de alto volume, LED de status e sinalização tátil em braile, fornecendo um dispositivo complementar para usar com estações remotas tipo A, monofones principais em rede, etc. em edifícios comerciais.

Acessível
Sinalização tátil em braile e saída de loop
Compatível
Funciona com todos os sistemas VoCALL analógicos
Compacto
Projetada habilmente para facilitar a instalação

Quando as estações remotas de Tipo B e Tipo A devem ser usadas?

Recomendamos consultar os regulamentos locais ao escolher estações remotas para uso com sistemas EVC. Por exemplo, de acordo com as normas do Reino Unido, as estações remotas de emergência do Tipo A devem ser usadas para evacuação ou combate a incêndios, enquanto as de Tipo B devem ser usadas apenas quando o uso das estações do Tipo A não for prático. Com relação a refúgios para deficientes, podem ser usadas estações remotas Tipo A ou Tipo B, mas as estações Tipo B só podem ser usadas quando o ruído de fundo estiver abaixo de 40 dBA.

Por que devo ter uma comunicação de emergência por voz em refúgio para deficientes?

As avaliações de risco de novos edifícios devem considerar meios de fuga para pessoas com deficiência alinhados à Ordem de Reforma Regulamentar (Segurança contra Incêndios). As regulamentações prediais exigem que novos edifícios não domésticos com mais de um andar devem oferecer áreas de refúgio – lugares relativamente seguros onde as pessoas que não conseguem escapar facilmente podem pedir e esperar ajuda. Uma comunicação de duas vias simples nessas áreas é essencial para ajudar as equipes de resgate a determinar onde o resgate é necessário e para garantir às pessoas que ajuda está a caminho.

O que é um telefone de incêndio e o que eles fazem durante uma emergência?

Os telefones contra incêndio são sistemas de comunicação “full duplex” conectados com monitoramento e bateria reserva, sendo exigidos em edifícios com mais de 4 andares em diversos países. Eles são fornecidos como um backup para os sistemas de comunicação por rádio tradicionais dos bombeiros, que podem não funcionar em muitos ambientes de alta elevação devido a uma grande quantidade de aço no edifício, bem como ao efeito "corona" do incêndio nas transmissões.

VoCALL - sistema de comunicação de emergência confiável para projetos grandes ou pequenos

O VoCALL é compatível com todos os tamanhos de instalação, de um ou dois sistemas de estação remota em pequenas lojas como a Bon Marche, a um grande sistema de rede dupla de 364 linhas no Westfield Shopping Centre, em White City, Londres.

Ao longo dos anos, o VoCALL foi instalado em vários projetos de alto nível em alguns dos locais mais prestigiados do mundo, desde as estações Wimbledon AELTCC e St. Pancras, no Reino Unido, até Marina Towers e Jumeirah Tunnel, no Oriente Médio.