Fazemos funcionar o que é importante*

Redução de resíduos

A redução de resíduos é compatível com nossas operações e comunidades

Concentramos nossos esforços de redução de resíduos ao desviá-los dos aterros sanitários, a fim de reduzir nossa pegada ambiental, preservar recursos operacionais valiosos e ajudar as comunidades que atendemos.

Nosso compromisso com a redução de resíduos enviados para aterros sanitários

Até 2030, pretendemos atingir o status de zero resíduos para aterros sanitários em 100% nas nossas fábricas. Ao mesmo tempo, estamos comprometidos em reduzir o volume de resíduos gerados em 2% anualmente.

Atingimos nossas iniciativas de ZWTL com a reutilização, reciclagem, compostagem e incineração para geração de energia. Contamos com a verificação de terceiros para garantir a qualidade do nosso programa. Nossa abordagem prioriza o desvio benéfico e o processo começa com a redução da fonte, eliminando os fluxos de resíduos antes que eles cheguem às nossas instalações. Em seguida, contratamos parceiros para nos ajudar a desviar nossos resíduos restantes dos aterros sanitários.

Todas as unidades da Eaton devem gerenciar os resíduos de maneira responsável, de acordo com as regulamentações e nossos padrões internos de gerenciamento de EHS (MESH), incluindo a identificação de todos os fluxos de resíduos e a criação de planos de minimização de resíduos.

100
%
Até 2030, nossa meta é que todos os nossos locais de fabricação possuam certificação de zero resíduos para aterros sanitários
28
%
Redução percentual anual de resíduos em aterros sanitários em 2020
90
%
A porcentagem de resíduos de produção em 2020 desviados dos aterros sanitários por meio de reutilização, reciclagem, compostagem ou transformação de resíduos em energia
trabalhador preparando caixas para envio
Perspectivas
Estratégias para retirar as embalagens do fluxo de resíduos
28/01/2020
As organizações estão respondendo à demanda dos consumidores e órgãos regulatórios governamentais para minimizar o uso de embalagens e reduzir ou eliminar o desperdício de produtos descartáveis. Conheça as muitas maneiras de manter o material das embalagens longe dos aterros sanitários.

Principais tópicos relacionados à sustentabilidade