Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

106491
DILM65-XIP2X

Eaton Moeller® series DILM Cover, connection opening DILM40-65, (8unit)

Especificações gerais

Product Name
Eaton Moeller® series DILM terminal cover
Catalog Number
106491
EAN
4015081062607
Product Length/Depth
5 mm
Product Height
25.5 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
0.46 g
Certifications
UL/CSA certification not required

General

Accessory/spare part type
Cover
Product category
Accessories
Used with
DILM80 up to DILM170

Climatic environmental conditions

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C

Design verification
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
eCAD model

Instruções de instalação

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa